17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)

通常単価(税別)
8,1009,500特別価格
税込単価
8,91010,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチ。【特長】・スリムな設計ながら強力な作業...

詳細を確認
  • くわえ部すべり止め加工
  • 本体材質
    専用特殊鋼
  • 品名
    HAZET ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

1841MA-11(全長)

1841MA-11(全長)

先端形状の画像

先端形状の画像

先端形状の寸法(3×4mm)

先端形状の寸法(3×4mm)

品番切断能力(mm)全長
(mm)
質量
(g)
鉄線銅線
1841MA-11φ1.2(直径1.2mm)φ2.0(直径2.0mm)145120
1841MA-22φ1.6(直径1.6mm)φ2.5(直径2.5mm)165146
1841MA-33φ1.8(直径1.8mm)φ2.8(直径2.8mm)205183
  • 仕様:先端部ギザ付。
  • 材質:専用特殊鋼。
  • 製造国:ドイツ。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

銅線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
150
1.2
2
4000896145232
584-3995
145
120
1個
150
1.6
2.5
4000896144754
584-4002
165
146
1個
200
1.8
2.8
4000896144877
584-4011
205
183
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1007,673
( 8,440 )
1日目
8,2007,769
( 8,546 )
1日目
9,500
( 10,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチ。
【特長】
・スリムな設計ながら強力な作業ができる。
・エルゴノミクスハンドルは手の痛みを防ぐ。
・金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポート。
・中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能。
【用途】
・自動車産業機械修理調整作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)
ラジオペンチ JIS
JISラジオペンチ
ラジオペンチ溝付
先曲がりラジオペンチ
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
メーカーHAZETE-Valueトラスコ中山KEIBAホーザンKTC(京都機械工具)
通常価格8,100-1,3762,510 -2,9702,9204,413 -
通常出荷日1日目3日目1日目4日目2日目1日目
くわえ部すべり止め加工-----
本体材質専用特殊鋼-----
品名HAZET ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング