17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイグレード・ザ・ラジオペンチ

通常単価(税別)
4,4804,105
税込単価
4,9284,516
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。・神戸製鋼所製オリジナル高...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • JANコード
    4962537341703
  • トラスココード
    760-8136
  • 全長 (mm)
    164
  • 重量 (g)
    140
  • 硬線切断能力 (mm)
    1.6
  • 軟線切断能力 (mm)
    2
  • 品名
    KEIBA ハイグレード・ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル 150

型番:

FCC-306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FCC-306の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
JANコード
4962537341703
トラスココード
760-8136
全長(mm)
164
重量(g)
140
硬線切断能力(mm)
1.6
軟線切断能力(mm)
2
品名
KEIBA ハイグレード・ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル 150
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCC-306
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4804,105
( 4,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
・握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
・先端の靱性に細心の注意を払った熱処理を施しています。
【用途】
・切る、曲げる、掴む等、幅広い用途に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード・ザ・ラジオペンチの型番FCC-306のページです。 型番FCC-306に関する仕様情報を記載しております。
ハイグレード・ザ・ラジオペンチのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配線など様々な用途
4
満足度:4.0
砲金はこのラジオペンチで一番力を発揮しているかもしれない。電工ペンチやニッパーは結構乱暴に使うので、あんまり必要ない気も...もっと読む
0人が参考にしています。
電子工作
5
満足度:5.0
他の方も書いていますが砲金製軸受けがこちらのオススメポイントです。 滑らかでこれ以上の製品はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレード・ザ・ラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ・ベントタイプ HEC-D15
ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)
ラジオペンチ溝付
プロホビー先曲ラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ HE-D05
メーカーKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBAKEIBA
通常価格4,4804,6573,6982,9703,9163,807
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目1日目1日目
呼び寸法150150150125125150
JANコード496253734170349625373448104962537346609496253734400149625373444074962537344605
トラスココード760-8136828-3784828-3826828-3797828-3780828-3786
全長(mm)164148153124118147
重量(g)1407566606060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト