ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電工Fペンチ DF-195・DF-220

電工Fペンチ DF-195・DF-220 DF-220
  • DF-195
  • DF-220
通常単価(税別)
4,2073,885
税込単価
4,6284,274
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:2日目

VVF線をきれいに切断可能なペンチ。【特長】・長く鋭い刃でVVF線を包むように切り、切り口はきれいに楽...

詳細を確認

型番:

DF-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF-220の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
2
銅線切断能力(mm)
3.2
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.0×4
呼び寸法
225
グリップ種類
エラストマー樹脂
落下防止用ひも取付穴
JANコード
4960225470032
トラスココード
436-1059
全長(mm)
223.5
本体材質
機械構造用炭素鋼
重量(g)
310
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
DF-220
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2073,885
( 4,274 )
2日目

詳細情報

基本情報

VVF線をきれいに切断可能なペンチ。
【特長】
・長く鋭い刃でVVF線を包むように切り、切り口はきれいに楽に切断可能。
・刃の奥一部分で鉄線2mmまで切断可能(製品に表記あり)。
・先端くわえ部のスキマを極力おさえ、薄物を確実に掴む。
・持ち手部分は手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
・燃やしても環境を汚染しない。
・落下防止ストラップ取付用のグリップ穴付き。
【用途】
・電気工事関係(エアコン配線など)に最適。

商品情報

製品仕様

電工Fペンチの製品イメージ

電工Fペンチの製品イメージ

  • ハンドル:力が入りやすく握りやすい、当メーカー独自の幅狭設計。
  • 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。

製品仕様

品番呼び寸法
(mm)
重量
(g)
DF-220220310

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電工Fペンチ DF-195・DF-220の型番DF-220のページです。 型番DF-220に関する仕様情報を記載しております。
電工Fペンチ DF-195・DF-220のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケーブルの切断
5
満足度:5.0
ハサミの様な機構で、普通のペンチよりも楽にケーブルをカットできる。
0人が参考にしています。
空調関連の作業には最適
5
満足度:5.0
VVFばっかりを切る空調関連の作業には必須。 一番VVFカットがキレイに出来るペンチです。ペンチケースにはコレさえあれば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工Fペンチ DF-195・DF-220
電工ペンチ
電工パワーペンチ(圧着機能付)
265-HGK 電工強力ペンチ
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200
メーカースリーピークス技研室本鉄工スリーピークス技研VICTOR(花園工具)エスコフジ矢
通常価格4,2074,0883,368 -3,8884,5303,204
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
鉄線切断能力(mm)23.6-3.5Φ3.4-
銅線切断能力(mm)3.24.5-4Φ4.0-
VA線(VVF)切断能力(mm)2.0×42.0×3--2.0×3心2.0×3
呼び寸法225200-185200-
グリップ種類エラストマー樹脂-エラストマー樹脂エラストマーカバー-樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング