ツール用品技術窓口
スナップリング穴用の着脱に使用可能なプライヤー。【特長】・ストレートタイプとベントタイプでスナップリン...
詳細を確認
SRPH-175(ストレートタイプ)の外観

SRPH-175B(ベントタイプ)の外観

穴用

握ると閉じる
| 製品番号 | 先端規格 | 適応範囲(mm) | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SRPH-125F | 0.9mm | 8~25 | 140 | 9.0 | 95 |
| SRPH-175 | 1.8mm | 19~60 | 180 | 9.0 | 163 |
| SRPH-200 | 2.3mm | 40~100 | 225 | 9.0 | 199 |
| 製品番号 | 先端規格 | 適応範囲(mm) | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T | 寸法(mm)D | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPH-125BF | 0.9mm | 8~25 | 130 | 9.0 | 18 | 94 |
| SRPH-175B | 1.8mm | 19~60 | 170 | 9.0 | 20 | 162 |
| SRPH-200B | 2.3mm | 40~100 | 210 | 9.0 | 20 | 193 |

ストレートタイプ

ベントタイプ

ストレートタイプ

ベントタイプ
警告
注意
使用上の注意
スナップリング穴用の着脱に使用可能なプライヤー。
【特長】
・ストレートタイプとベントタイプでスナップリングを用意。
・コンパクトで細身なヘッドはタイトな作業スペースにも容易にアクセス。
・先端部は、逆テーパー状に加工してあるのでスナップリングを確実に保持。
・手触りの良い素材を使用したグリップ。
・グリップに適度なザラツキ感を持たせ、作業中に滑ったり、落としたりしにくい。
・作業中に手に痛みを感じにくい柔らかい素材を採用。
・一体成形で、使用頻度に伴う変形防止、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を保持。
・穴用=レッド。
・ツールボックスの中から即座に選択が可能、時間的なロスや煩わしさを軽減。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。



エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
Eリングプライヤー PZ-01・02
4.4通常価格(税別):3,038円~

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):2,013円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):3,705円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)
5通常価格(税別):3,633円~

クニペックス
軸用精密スナップリングプライヤー 4921-A
5通常価格(税別):5,517円~

トップ工業
スナップリングプライヤ ホール用ベント(穴用曲爪)
4.5通常価格(税別):4,044円~

TONE
スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ
4.5通常価格(税別):2,750円~

トラスコ中山
軸用スナップリングプライヤー
4.4通常価格(税別):3,103円~

トップ工業
ワンタッチ式コンバーチブルプライヤ CHS-150NX
0通常価格(税別):3,425円