17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ) RX7890

精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)

通常単価(税別)
9,936
税込単価
10,930
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。・手のサイズに合わせた幅...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    175
  • ばね
    あり
  • JANコード
    7314150103218
  • トラスココード
    498-1651
  • 全長 (mm)
    158.5
  • 重量 (g)
    72
  • グリップ材質
    プラスチック、ゴム
  • 刃部硬さ(HRC)
    42~46
  • A (mm)
    32
  • 品名
    リンドストローム 精密プライヤー
  • 表面処理
    高周波焼入れ

型番:

RX7890
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX7890の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
ばね
あり
JANコード
7314150103218
トラスココード
498-1651
全長(mm)
158.5
重量(g)
72
グリップ材質
プラスチック、ゴム
刃部硬さ(HRC)
42~46
A(mm)
32
品名
リンドストローム 精密プライヤー
表面処理
高周波焼入れ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX7890
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,936
( 10,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。
・手のサイズに合わせた幅に調整できます。
【用途】
・電子関係精密作業。
【材質】
・刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ
・グリップ:プラスチック、ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)の型番RX7890のページです。 型番RX7890に関する仕様情報を記載しております。
精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)
ノーズエルゴプライヤー(静電気対策タイプ)
精密プライヤー P-51
平ペンチ 2002-140・2002-160
アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
メーカーリンドストロームリンドストロームホーザンクニペックスクニペックス室本鉄工
通常価格9,9367,700 -7,2374,6144,5463,933
通常出荷日1日目1日目2日目1日目4日目1日目
呼び寸法175-125-200200
ばねありありなしなしなしあり
JANコード7314150103218-----
トラスココード498-1651-----
全長(mm)158.5-----

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング