17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノーズエルゴプライヤー(静電気対策タイプ)

通常単価(税別)
7,7009,136特別価格
税込単価
8,47010,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【仕様】・アクセサリーなどの細かい作業に最適です。・本体材質:特殊工具鋼・グリップ材質:樹脂

詳細を確認
  • ばね
    あり
  • 本体材質
    特殊工具鋼
  • グリップ材質
    樹脂
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • すべり止め加工有無

  • JANコード

  • トラスココード

  • 先端形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

すべり止め加工有無

JANコード

トラスココード

先端形状

全長

(mm)

重量

(g)

刃部硬さ(HRC)

A

(mm)

品名

最小発注数量
120
なし
7314150052646
498-0166
先平
120
53
58~60
20
リンドストローム フラットノーズプライヤー
1個
120
なし
7314150052660
498-0174
先細
120
54
42~47
20
リンドストローム ラウンドノーズプライヤー
1個
125
なし
7314150052691
498-0204
先細
132
60
42~47
32
リンドストローム スニップノーズプライヤー
1個
125
あり
7314150052714
498-0212
先細
132
59
42~47
32
リンドストローム スニップノーズプライヤー
1個
125
なし
7314150052738
498-0221
先曲り
129
59
42~47
29
リンドストローム スニップノーズプライヤー
1個
120
なし
7314150052769
498-0239
先細
120
56
42~47
20
リンドストローム ショートスニップノーズプライヤー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7007,132
( 7,845 )
1日目
8,1177,350
( 8,085 )
1日目
8,4577,731
( 8,504 )
1日目
8,7427,921
( 8,713 )
1日目
9,1367,896
( 8,686 )
1日目
8,4287,629
( 8,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
・本体材質:特殊工具鋼
・グリップ材質:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーズエルゴプライヤー(静電気対策タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーズエルゴプライヤー(静電気対策タイプ)
精密エルゴプライヤー(静電気対策タイプ)
プロホビーワイヤーループプライヤー
アッセンブリープライヤー 2801-200・2821-200
ロングハンドルフラットノーズプライヤー
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190
メーカーリンドストロームリンドストロームKEIBAクニペックス室本鉄工クニペックス
通常価格7,700-9,9365,0694,5463,9334,571 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目〜
ばねありありありなしありなし
本体材質特殊工具鋼-----
グリップ材質樹脂プラスチック、ゴム----

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング