17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヘキサゴンビット 差込角6.35mm【1~5個入り】

通常単価(税別)
1,2451,273
税込単価
1,3701,400
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ヘキサゴンビット。【特長】・ビット二面幅:6.35mm。・ヘキサ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
4953488295320
405-7465
BT-H2×5個
21
10
1個
4953488295337
405-7457
BT-H2.5×5個
22
10
1個
4953488295344
405-7473
BT-H3×5個
23
10
1パック

5個入り

4953488295351
405-7481
BT-H4×5個
25
10
1個
4953488295368
405-7490
BT-H5×5個
28
10
1個
4953488295375
405-7503
BT-H6×5個
32
10
1個
4953488295382
405-7511
BT-H7×5個
37
10
1個
4953488295399
405-7520
BT-H8×5個
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245
( 1,370 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,245
( 1,370 )
5日目
1,273
( 1,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトの締め付け・取り外し用ヘキサゴンビット。
【特長】
・ビット二面幅:6.35mm。
・ヘキサゴンタイプの差し替えビットセット(手回しハンドル用)。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ヘキサゴンビット:関連画像

BT-H□の外観

セット仕様
型番セット内容二面幅寸法(mm)質量(g)
BTH2SBT-H2×5個221
BTH2.5SBT-H2.5×5個2.522
BTH3SBT-H3×5個323
BTH4SBT-H4×5個425
BTH5SBT-H5×5個528
BTH6SBT-H6×5個632
BTH7SBT-H7×5個737
BTH8SBT-H8×5個842

※ビニール袋入り。

規格表

製品番号二面幅寸法(mm)
S
ビット二面幅(mm)
S1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L3
寸法(mm)
D
質量(g)
BT-H226.35253.08.2112.34
BT-H2.52.56.35253.88.2112.94
BT-H336.35254.58.2113.45
BT-H446.35256.08.2114.65
BT-H556.35257.58.2115.76
BT-H666.35259.08.2--6
BT-H776.352512.58.2--7
BT-H886.352512.58.2--8

外形図

ヘキサゴンビット:関連画像

BT-H□の外形図

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンビット 差込角6.35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm
段付六角ビット E6-210
トルクドライバー用差替軸 B06IP~B15IP
六角ビットセット THBL-6S
トルクスプラスビット 全長25mm
6本組[Hexagon]ドライバービットEA611PB
メーカーTONEPBスイスツールズベッセルトラスコ中山TONEエスコ
通常価格1,245-686 -1,0082,2291,7203,760
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目1日目在庫品1日目〜5日目
先端形状六角六角トルクス六角トルクスプラス六角
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)2550301502525
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング