17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

T型トルクスビット(いじり防止タイプ)【3個入り】

通常単価(税別)
1,3451,369
税込単価
1,4801,506
通常出荷日:2日目~5日目

いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビット。【特長】・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。・...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

JANコード

トラスココード

セット内容

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
T6
4953488295016
405-7708
BT-T6H×3個
13
10
1パック

3個入り

T7
4953488295023
405-7716
BT-T7H×3個
13
10
1パック

3個入り

T8
4953488295030
405-7724
BT-T8H×3個
13
10
1パック

3個入り

T9
4953488295047
405-7732
BT-T9H×3個
13
10
1パック

3個入り

T10
4953488295054
405-7635
BT-T10H×3個
13
10
1パック

3個入り

T15
4953488295061
405-7643
BT-T15H×3個
13
10
1パック

3個入り

T20
4953488295078
405-7651
BT-T20H×3個
14
10
1パック

3個入り

T25
4953488295085
405-7660
BT-T25H×3個
14
10
1パック

3個入り

T27
4953488295092
405-7678
BT-T27H×3個
15
10
1パック

3個入り

T30
4953488295108
405-7686
BT-T30H×3個
15
10
1パック

3個入り

T40
4953488295115
405-7694
BT-T40H×3個
17
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,369
( 1,506 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
2日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目
1,345
( 1,480 )
5日目

詳細情報

基本情報

いじり防止付T型トルクスの6角6.35mmビット。
【特長】
・いじり防止タイプのトルクスねじにも対応。
・表面のめっき仕上げで防錆性能を向上。
【用途】
・トルクスねじの締付け緩め作業に使用。
・いじり防止トルクスねじに最適。
・6.35mmビット工具で使用可能。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手工具用
  • トルクス(T型/いじり防止タイプ)
  • ビット交換式

仕様

型番先端規格セット内容質量(g)
BTT6HST6BT-T6H×3個13
BTT7HST7BT-T7H×3個13
BTT8HST8BT-T8H×3個13
BTT9HST9BT-T9H×3個13
BTT10HST10BT-T10H×3個13
BTT15HST15BT-T15H×3個13
BTT20HST20BT-T20H×3個14
BTT25HST25BT-T25H×3個14
BTT27HST27BT-T27H×3個15
BTT30HST30BT-T30H×3個15
BTT40HST40BT-T40H×3個17

規格表

製品番号先端規格ビット二面幅(mm)
S1
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
L3
寸法(mm)
D
寸法(mm)
D1
質量(g)
BT-T6HT66.35251.528.2111.650.64
BT-T7HT76.35251.528.2111.970.84
BT-T8HT86.35251.528.2112.300.84
BT-T9HT96.35251.528.2112.480.84
BT-T10HT106.35252.038.2112.721.04
BT-T15HT156.35252.168.2113.261.34
BT-T20HT206.35252.298.2113.841.65
BT-T25HT256.35252.548.2114.402.05
BT-T27HT276.35252.798.2114.962.35
BT-T30HT306.35253.188.2115.492.75
BT-T40HT406.35253.308.2-6.603.26

外形図

外形図

注意・禁止事項

警告
  • インパクトレンチなどの動力工具で使用しないでください。
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型トルクスビット(いじり防止タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型トルクスビット(いじり防止タイプ)
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
No.A4 トルクスビット
片頭 剛彩ビット(精密タイプ) GS160082
[ショート防止]細軸ドライバービット EA813A-126・131
ネジはずしビット NEJ-1
メーカーTONETONEベッセルベッセルエスコベッセル
通常価格1,345-4,940 -1,031710530 -1,042
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)トルクスプラス(+)プラス(+)特殊
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)252525.4826582
単品/セット/パックパックセット単品パックパック単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング