ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:5日目

差込角6.35mmのドライバー&アダプタービットセット。【特長】・六角ボルトの締め付け・取り外し用ビッ...

詳細を確認

型番:

BTPM10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTPM10Sの仕様・寸法情報

単品/セット/パック
セット
JANコード
4953488293326
トラスココード
405-7619
セット内容
ビット用ホルダ、BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8、ビットアダプターBTA2
重量(g)
60
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BTPM10S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmのドライバー&アダプタービットセット。
【特長】
・六角ボルトの締め付け・取り外し用ビット点数:10点
・ドライバービットBT-P1(2個)/P2(2個)/P3(2個)
・ドライバービットBT-M5.5/M6/M8
・ビットアダプターBTA2
・ビット二面幅:6.35mm
【用途】
・狭い箇所、奥まった箇所など作業に最適
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

ドライバー&アダプタービットセット BTPM10Sの仕様

BTPM10Sの商品外観

BTPM10Sの商品外観

製品名製品番号/仕様
ドライバービット(+) SCREWDRIVER BITBT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)
ドライバービット(-) SCREWDRIVER BITBT-M5.5、BT-M6、BT-M8
ビットアダプター BIT ADAPTERBTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
  • ビット用ホルダー(10個用):BTB10
  • 質量:60g

製品仕様

BT-Pの外観

BT-Pの外観

外形図

外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-P1(+)No.16.3525118.24.55
BT-P2(+)No.26.3525118.26.06
BT-P3(+)No.36.3525118.26.06

製品仕様

BT-Mの外観

BT-Mの外観

外形図

外形図

製品番号先端規格(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)D質量(g)
BT-M5.5(-)0.8×5.56.3525118.25.55.5
BT-M6(-)0.8×6.06.3525118.26.06.0
BT-M8(-)1.0×8.06.3525138.28.08.0

製品仕様

BTA2の外観

BTA2の外観

外形図

外形図

製品番号二面幅寸法(mm)ビット二面幅(mm)S1寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)L3質量(g)
BTA26.356.358257.58.2117

使用上の注意

インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー&アダプタービットセット BTPM10Sの型番BTPM10Sのページです。 型番BTPM10Sに関する仕様情報を記載しております。
ドライバー&アダプタービットセット BTPM10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー&アダプタービットセット BTPM10S
ヘキサゴンビットセット BTH10S
ドライバービット(プラス・マイナス)
ビットラチェットセット
ビットラチェットセット BR6S・BR10S
六角ビットセット THBL-6S
メーカーTONETONETONETONETONEトラスコ中山
通常価格2,6502,9504525,0134,170 -2,229
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目5日目1日目
単品/セット/パックセットセット単品セットセットセット
JANコード495348829332649534882935314953488483093---
トラスココード405-7619405-7449572-3038---
セット内容ビット用ホルダ、BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8、ビットアダプターBTA2ビット用ホルダ、BT-H2、BT-H2.5、BT-H3、BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H7、BT-H8(H2、H2.5各2個)-ドライバービット⊕ :BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット⊖:BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT- T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)/首振りビットラチェット/ビットホルダー/メタルケース--
重量(g)6060----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング