ツール用品技術窓口

確定しました

トルクス®マイクロドライバー

通常単価(税別)
1,819
税込単価
2,001
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採...

詳細を確認

型番:

118036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

118036の仕様・寸法情報

全長(mm)
137
軸長(mm)
40
刃先加工
T2
JANコード
4013288108609
トラスココード
471-3371
重量(g)
10.8
材質1
刃先:ブラックポイントチップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
118036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクス®マイクロドライバーの型番118036のページです。 型番118036に関する仕様情報を記載しております。
トルクス®マイクロドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクス®マイクロドライバー
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
差し替え式精密ドライバー
スイスグリップ精密ナットドライバー
6本組[-]ドライバー(精密用)EA552AM
スーパーフィット精密ボックスドライバー
メーカーWERATONEPBスイスツールズPBスイスツールズエスコANEX
通常価格1,8193,3501,4622,0828,030650 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
全長(mm)137155155153133~173148
軸長(mm)4074306040~8040
刃先加工T2-----
JANコード4013288108609-----
トラスココード471-3371-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング