17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)

通常単価(税別)
1,37017,721特別価格
税込単価
1,50719,493特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。・仮締め...

詳細を確認
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法
(inch)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
CSB-081/412.09.03.25.010115
CSB-099/3215.011.03.25.511320
CSB-105/1617.012.04.56.012625
CSB-1111/3219.013.54.56.513830
CSB-123/821.014.55.06.515145
CSB-1313/3221.014.55.06.515145
CSB-147/1623.016.55.57.016455
CSB-161/227.018.56.58.018985
CSB-189/1628.520.07.08.5201100
CSB-1919/3231.021.57.09.0214115
CSB-205/833.023.07.09.5227135
CSB-2211/1635.024.57.09.5239160
CSB-243/439.027.07.510.5264195
CSB-2525/3241.028.58.011.5277225
CSB-2613/1643.030.08.011.5290250
CSB-287/845.031.58.012.0302275
CSB-3015/1649.034.08.513.5327305
CSB-32152.036.09.014.0340370
CSB-341-1/1655.537.59.515.0365455
CSB-361-1/860.042.010.018.5390560
CSB-381-3/1660.042.010.018.5403635
CSB-401-1/465.046.011.018.5428735
CSB-421-5/1667.547.512.019.0441780
CSB-441-3/872.052.013.020.04661,015
CSB-461-7/1673.052.013.020.04791,005
CSB-481-1/277.055.015.022.05041,240
CSB-501-9/1687.160.515.022.05431,485
CSB-521-5/887.160.515.022.05431,435
CSB-541-11/1687.160.517.024.05431,420
CSB-561-3/494.066.017.024.06052,040
CSB-581-13/1694.066.017.024.06052,030
CSB-601-7/898.069.518.026.06552,655
CSB-64298.069.518.026.06552,570

外形図

新型コンビネーションスパナ(インチサイズ) 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
新型コンビネーションスパナ(インチサイズ) 注意

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(インチ)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
101
1/4
3.2
5.0
4953488300512
12.0
9.0
15
1個
113
9/32
3.2
5.5
4953488300529
15
11.0
20
1個
126
5/16
4.5
6.0
4953488300536
17
12.0
25
1個
138
11/32
4.5
6.5
4953488300543
19
13.5
30
1個
151
3/8
5.0
6.5
4953488300550
21
14.5
45
1個
151
13/32
5.0
6.5
4953488300567
21
14.5
45
1個
164
7/16
5.5
7.0
4953488300574
23
16.5
55
1個
189
1/2
6.5
8.0
4953488300581
27
18.5
85
1個
201
9/16
7.0
8.5
4953488300598
28.5
20
100
1個
214
19/32
7.0
9.0
4953488300604
31
21.5
115
1個
227
5/8
7.0
9.5
4953488300611
33
23
135
1個
239
11/16
7.0
9.5
4953488300628
35
24.5
160
1個
264
3/4
7.5
10.5
4953488300635
39
27
195
1個
277
25/32
8.0
11.5
4953488300642
41
28.5
225
1個
290
13/16
8.0
11.5
4953488300659
43
30
250
1個
302
7/8
8.0
12
4953488300666
45.0
31.5
275
1個
327
15/16
8.5
13.5
4953488300673
49.0
34
305
1個
340
1
9.0
14.0
4953488300680
52
36
370
1個
365
1-1/16
9.5
15.0
4953488300697
55.5
37.5
455
1個
390
1-1/8
10.0
18.5
4953488300703
60.0
42
560
1個
403
1-3/16
10.0
18.5
4953488300710
60.0
42
635
1個
428
1-1/4
11.0
18.5
4953488300727
65
46
735
1個
441
1-5/16
12.0
19.0
4953488300734
67.5
47.5
780
1個
466
1-3/8
13.0
20.0
4953488300741
72
52
1015
1個
479
1-7/16
13.0
20.0
4953488300758
73.0
52
1005
1個
504
1-1/2
15.0
22
4953488300765
77
55
1240
1個
543
1-9/16
15.0
22
4953488300772
87.1
60.5
1485
1個
543
1-5/8
15.0
22
4953488300789
87.1
60.5
1435
1個
543
1-11/16
17
24.0
4953488300796
87.1
60.5
1420
1個
605
1-3/4
17
24.0
4953488300802
94
66
2040
1個
605
1-13/16
17
24.0
4953488300819
94
66
2030
1個
655
1-7/8
18.0
26.0
4953488300826
98
69.5
2655
1個
655
2
18.0
26.0
4953488300833
98
69.5
2570
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,370
( 1,507 )
5日目
1,370
( 1,507 )
5日目
1,370
( 1,507 )
5日目
1,460
( 1,606 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
5日目
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,090
( 2,299 )
4日目
2,290
( 2,519 )
5日目
2,430
( 2,673 )
5日目
2,750
( 3,025 )
5日目
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
5日目
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,270
( 4,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,8503,383
( 3,721 )
2日目
5,9604,158
( 4,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3385,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,1665,983
( 6,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,605
( 7,266 )
5日目
7,356
( 8,092 )
1日目
7,990
( 8,789 )
5日目
11,78110,671
( 11,738 )
5日目
11,781
( 12,959 )
5日目
12,771
( 14,048 )
5日目
13,76113,103
( 14,413 )
5日目
12,149
( 13,364 )
5日目
14,751
( 16,226 )
5日目
13,452
( 14,797 )
5日目
14,124
( 15,536 )
5日目
17,721
( 19,493 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
・めがね部の柄の曲がり角度15°です。
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
工具
5
満足度:5.0
この商品は、永く使用していたものが破損してしまいましたので、代替品として購入しました。自社で使用の工具は、ずっとこのメー...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の組立て
4
満足度:4.0
以前使用していた物が破損してしまったのでその代品として購入しました。 TONEなので使用には全く問題ありません。
0人が参考にしています。
製品の組立
5
満足度:5.0
最近はインチ系の工具が少なくなってきているので助かります。 使用感は申し分無しです。
0人が参考にしています。
組み立て時に使用
5
満足度:5.0
主に試作品の組み立て時に使用しています。水関係で使用している配管や日本製ではないものを締め付ける際、規格がインチでした。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型コンビネーションスパナ(インチサイズ)
コンビネーションレンチ(インチサイズ)
両口スパナ インチサイズ S2
新型スパナ
スパナ(インチ)
新型コンビネーションスパナセット CS700
メーカーTONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TONETONETONE
通常価格1,370-1,907 -1,180 -660 -1,000 -6,889
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナ-両口スパナ-
ラチェット機構--
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)15150---
単品・セット区分単品---単品-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング