17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ(航空機関連)

通常単価(税別)
3,295
税込単価
3,625
通常出荷日:1日目

【特長】・オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。・ボックスエンドは面...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    170
  • 二面幅寸法 (mm)
    10
  • JANコード
    4547230102631
  • トラスココード
    755-1011
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    特殊工具鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

型番:

JHW1210MSC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHW1210MSCの仕様・寸法情報

全長(mm)
170
二面幅寸法(mm)
10
JANコード
4547230102631
トラスココード
755-1011
質量(g)
57.000
材質1
特殊工具鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHW1210MSC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,295
( 3,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。
・ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。
・12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。
・ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(航空機関連)の型番JHW1210MSCのページです。 型番JHW1210MSCに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチ(航空機関連)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ(航空機関連)
両口レンチ
ラチェット両口めがねレンチ
サービスレンチ
チューブレンチ ハンドル
コンビネーション レンチセット
メーカーウィリアムズウィリアムズウィリアムズウィリアムズウィリアムズNEPROS
通常価格3,2951,686 -4,016 -8,511 -17,378 -24,302 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
全長(mm)170-----
二面幅寸法(mm)10-----
JANコード4547230102631-----
トラスココード755-1011-----
質量(g)57.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト