17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片目片口スパナ 111Mシリーズ

通常単価(税別)
4,0596,150特別価格
税込単価
4,4656,765特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・スパナ部めがね部とも15°のオフセット角です。・コーナー欠けしないダイナミックドライブを採用...

詳細を確認
  • 材質1
    バナジウムエクストラ鋼●表面研磨仕上げ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • メガネ部分は、従来型の点ではなく、面接触のダイナミック・ドライブ採用。ボルト・ナットの角に当らず、しっかり掴みながら傷をつけることがない。
  • DIN3113/ISO 3318/ISO691/ISO7738/ISO1711-1に準拠。
片目片口スパナ 111Mシリーズ  仕様

規格表

片目片口スパナ 111Mシリーズ  規格表

外形図

片目片口スパナ 111Mシリーズ  外形図

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
280
23
7314151828783
497-8498
280.000
1個
330
30
7314151828851
497-8579
465.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,059
( 4,465 )
1日目
6,1504,486
( 4,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部めがね部とも15°のオフセット角です。
・コーナー欠けしないダイナミックドライブを採用しています。
・表面は研磨仕上げで美しい光沢です。
【用途】
・ボルトナットの締め緩め。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナ 111Mシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナ 111Mシリーズ
片目片口スパナ スパナ部15°/めがね部10°
両口スパナセット
ラチェット・コンビネーションレンチ
ステンレス製コンビネーションレンチ(インチサイズ)
片目片口スパナ(ロング)
メーカーバーコバーコバーコバーコバーコスタビレー
通常価格4,059-2,110 -10,725 -9,2855,570 -3,270 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜
材質1バナジウムエクストラ鋼●表面研磨仕上げバナジウムエクストラ鋼バナジウムエクストラ鋼バナジウムエクストラ鋼ステンレス鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング