17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチセット CW-10000S CW-10000S

コンビネーションレンチセット CW-10000S

通常単価(税別)
16,50713,362
税込単価
18,15814,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

10本組のコンビネーションレンチセット。【特長】・スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ...

詳細を確認
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
  • JANコード
    4975180700186
  • トラスココード
    495-7571
  • 重量 (g)
    1550
  • 入数
    1S(10本)

型番:

CW-10000S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コンビネーションレンチセットの詳細

コンビネーションレンチセット:関連画像

コンビネーションレンチセット イメージ

コンビネーションレンチセットの寸法

コンビネーションレンチセット:関連画像

コンビネーションレンチセット 寸法図

  • セット内容:CW-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)、RCW-10S-K(工具袋)
  • 重量:1,250g
セット内容 口幅D(mm) 口の深さF(mm) 頭部の厚さT(mm) 保証トルク(N・m) 材質
スパナ部 メガネ部 スパナ部 メガネ部 スパナ部 メガネ部
CW-8 17.5 13.6 8.5 3.6 6 15 31 Cr-V
CW-10 21.5 16.5 11 4.6 7 30 62
CW-12 26 19.4 13 5.6 8 50 103
CW-13 28 20.7 14 6.1 8.5 62 124
CW-14 30 22.1 15 6.6 9.0 76 165
CW-17 36.5 26.1 18.5 7.6 10.0 132 268
CW-19 40.5 29.0 20.5 8.1 11.0 169 330
CW-21 47 32.5 23 8.8 12.0 226 402
CW-22 47 32.5 24 8.8 12.0 255 443
CW-24 51 35.8 26 8.8 12.0 255 443

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

CW-10000Sの仕様・寸法情報

セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
JANコード
4975180700186
トラスココード
495-7571
重量(g)
1550
入数
1S(10本)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-10000S

入数

RoHS?最小発注数量
1S(10本)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,50713,362
( 14,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

10本組のコンビネーションレンチセット。
【特長】
・スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。
・スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用可能。
・メガネ部は15°角度付き、本締め強度あり。
・メガネ部はボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
・工具袋付き。
【用途】
・機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適。
・電子部品・車両整備用工具としても幅広く使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチセット CW-10000Sの型番CW-10000Sのページです。 型番CW-10000Sに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションレンチセット CW-10000Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチセット CW-10000S
首振りラチェットコンビ FRC-10000S
コンビネーションレンチセット(7丁組)
両口メガネレンチ セット
ライナースパナ セット
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格16,50741,27612,05016,50311,0007,720
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、248、10、12、13、14、17、195.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×198×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27本体:8×10×12×13、ソケット:17
JANコード4975180700186 4975180409812 497518070014849751806704894975180620170-
トラスココード495-7571495-7580202-9328194-9041202-9327404-8458
重量(g)15502120---240
入数1S(10本)1S(10本)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング