17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口レンチ JOKER 003760

両口レンチ JOKER

通常単価(税別)
8,2346,809
税込単価
9,0577,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

なめたり、サビたボルトをまわすことができる両頭レンチ。【特長】・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    167
  • 二面幅寸法 (mm)
    10×13
  • JANコード
    4013288173010
  • トラスココード
    483-8203
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 厚さ(mm)スパナ
    5.5X7.0

型番:

003760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

両口レンチ JOKERの仕様

003760の外観

003760の外観

  • 二面幅寸法:10×13mm
  • 全長:167mm
  • 質量:75g
両口レンチ JOKERの寸法ガイド

両口レンチ JOKERの寸法ガイド

両口レンチ JOKERの使用イメージ

両口レンチ JOKERの使用イメージ

ボルトやナットが落ちない

ボルトやナットが落ちない

押さえながら回すことも可能

押さえながら回すことも可能

錆びたものでもOK

錆びたものでもOK

30度刻みのリターン角度

30度刻みのリターン角度

特長

  • コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様。
  • スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができる。

003760の仕様・寸法情報

全長(mm)
167
二面幅寸法(mm)
10×13
JANコード
4013288173010
トラスココード
483-8203
質量(g)
75.000
材質1
クロムモリブデン鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)スパナ
5.5X7.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
003760
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2346,809
( 7,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

なめたり、サビたボルトをまわすことができる両頭レンチ。
【特長】
・スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない。
・30°の小刻みなリターンアングルを実現。
・ボルトやソケットスクリューを落とさないために口部分に交換可能のプレートが付く。
・口部分に滑り止める噛み設計。
・狭い空間作業を可能にするための12角設計で回転角はわずかの30度。
・TakeitEasyカラー識別用の表示付き。
・製造国:チェコ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口レンチ JOKERの型番003760のページです。 型番003760に関する仕様情報を記載しております。
両口レンチ JOKERのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口レンチ JOKER
Wera コンビネーションラチェットレンチ 10mm
両口スパナ 020310~020314
コンビネーションスパナセット 020228
コンビネーションラチェットレンチ JOKER
両口レンチ
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAウィリアムズ
通常価格8,2349,0952,381 -10,2195,577 -1,686 -
通常出荷日1日目1日目19日目19日目1日目〜1日目
全長(mm)167187----
二面幅寸法(mm)10×13-----
JANコード40132881730104013288184719-4013288225665--
トラスココード483-8203819-5986-616-8565--
質量(g)75.000130-292.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング