17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

新型スパナセット(布袋入)

通常単価(税別)
8,8887,682
税込単価
9,7778,450
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン・丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド...

詳細を確認
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    17×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24 / 27×30
  • セット内容(mm)
    5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24、27×30
  • セット内容(点)
    7
  • JANコード
    4953488297225
  • トラスココード
    407-9515
  • セット内容
    DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224、2730
  • 付属品
    布袋
  • 質量 (g)
    1300

型番:

DS700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンパクトに収納
  • 布袋(BNRM7L)
  • 質量:1.30kg
  • セット内容:7点(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224、2730)

規格表

製品番号二面幅寸法寸法(mm)質量
(g)
(mm)D1D2TL
DS-5.5075.5×712.015.03.210414
DS-08108×1017.021.04.512632
DS-111311×1323.027.05.514957
DS-121412×1425.028.56.015672
DS-171917×1935.039.07.5194152
DS-222422×2445.049.08.5231266
DS-273027×3055.560.010.0276460

外形図

新型スパナセット(布袋入) 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
新型スパナセット(布袋入) 注意

DS700の仕様・寸法情報

首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
5.5×7 / 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 22×24 / 27×30
セット内容(mm)
5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24、27×30
セット内容(点)
7
JANコード
4953488297225
トラスココード
407-9515
セット内容
DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224、2730
付属品
布袋
質量(g)
1300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8887,682
( 8,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン
・丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新型スパナセット(布袋入)の型番DS700のページです。 型番DS700に関する仕様情報を記載しております。
新型スパナセット(布袋入)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の整備に使用
4
満足度:4.0
社内の関係で、作業中にスパナをなくしてしまうことがありました。そこで、数が揃っているかなどの在庫管理をするために購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新型スパナセット(布袋入)
スパナセット DS300
コンビネーションスパナセット CS300
ラチェットめがねレンチセット
スパナセット DSB600P
切替式ラチェットめがねレンチセット
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格8,8882,4002,9005,6538,1156,084
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)17×19 / 12×14 / 5.5×7 / 11×13 / 8×10 / 22×24 / 27×3010×12 / 12×14 / 8×1010 / 12 / 810 / 12 / 89.5×11.1、12.7×14.2、15.0×15.8、17.4×19.0、19.8×22.2、23.8×25.410 / 12 / 8
セット内容(mm)5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24、27×308×10、10×12、12×148、10、128、10、123/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×18、10、12
セット内容(点)733363
JANコード495348829722549534884226274953488422634495348842264149534883832184953488422658
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング