17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口レンチ

通常単価(税別)
1,6861,974特別価格
税込単価
1,8552,171特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。・両エンドとも、同...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊工具鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
76
4
4547230102341
755-0618
8.000
表面処理:サテン仕上
1個
76
5
4547230102365
755-0634
8.000
表面処理:サテン仕上
1個
76
6
4547230102372
755-0642
8.000
表面処理:サテン仕上
1個
88
7
4547230102389
755-0651
14.000
表面処理:サテン仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974
( 2,171 )
1日目
1,974
( 2,171 )
1日目
1,686
( 1,855 )
1日目
1,782
( 1,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部は15度と80度オフセットされているので狭い箇所でも作業できます。
・両エンドとも、同じサイズなので4つのポジションでボルト・ナットを捉えることができます。
・ヘッドの先端は45度角を落としてあるのでレンチの抜き差しがスムーズに行えます。
・弧型のデザインはV字型より強度が増し、口が広がるのを防ぎます。
・薄いヘッド設計は高いアクセス性に貢献しています。
・サテン仕上げは錆び防止すべり防止に効果があります。
【用途】
・技術者向け。
・メンテナンス業者。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口レンチ
ラチェット両口めがねレンチ
サービスレンチ
チューブレンチ ハンドル
コンビネーションレンチ(航空機関連)
両口スパナ
メーカーウィリアムズウィリアムズウィリアムズウィリアムズウィリアムズGEDORE
通常価格1,686-4,016 -8,511 -17,378 -3,2956,224
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト