17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クロムメッキ両口スパナ

クロムメッキ両口スパナ

通常単価(税別)
7061,407
税込単価
7771,548
通常出荷日:1日目~4日目

2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナ。【特長】・1本で2サイズのボルトナットの締結作業がで...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

クロムメッキ両口スパナの外観

クロムメッキ両口スパナの外観

クロムメッキ両口スパナの寸法図

クロムメッキ両口スパナの寸法図

Code二面幅寸法C1
mm
C2
mm
T
mm
L
mm
重量
g
SM06076×716193.510222
SM121412×142531.55.514070
SM212321×234448.58205210

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
102
6×7
4992676015050
469-9122
20
10
1個
140
12×14
4992676015111
469-9181
70
10
1個
205
21×23
4992676015159
469-9238
215
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
4日目
900
( 990 )
1日目
1,407
( 1,548 )
4日目

詳細情報

基本情報

2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナ。
【特長】
・1本で2サイズのボルトナットの締結作業ができる。
・スパナの利点である仮締め時の早回しが可能。
・口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業が可能。
・JIS規格品。
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クロムメッキ両口スパナのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
紛失した工具の補充用に
5
満足度:5.0
組みスパナの1本を紛失してしまったので同じ物を購入。JISマークは新しいものに変わっていましたが、それ以外は昔ながらの形...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロムメッキ両口スパナ
両口メガネレンチセット
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
四角ラチェットスパナ(両爪) KL
コンビネーションスパナ CP
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格706-6,877670 -2,5808,240 -1,010 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
材質1特殊鋼炭素鋼(S53C)--特殊鋼特殊鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ--表面処理:カチオン電着塗装表面処理:ニッケルクロムメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング