ツール用品技術窓口



【特長】・セットとして持っている事で、多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。【用途】・六角ボルト...
詳細を確認
両口スパナセットの外観/セット一覧
SMS0600の仕様
セット内容
SMS0620の仕様
セット内容
SMS0622の仕様
セット内容

両口スパナ SMの外観

両口スパナ SMの寸法図
| Code | 二面幅寸法 mm | C1 mm | C2 mm | T mm | L mm | 重量 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM0507 | 5.5×7 | 16 | 19 | 3.5 | 102 | 20 |
| SM0810 | 8×10 | 19 | 21.5 | 4 | 115 | 30 |
| SM1113 | 11×13 | 23 | 27.5 | 5 | 130 | 50 |
| SM1214 | 12×14 | 25 | 31.5 | 5.5 | 140 | 70 |
| SM1317 | 13×17 | 32 | 37.5 | 6 | 160 | 90 |
| SM1417 | 14×17 | 32 | 37.5 | 6 | 160 | 100 |
| SM1719 | 17×19 | 37.5 | 41.5 | 6.5 | 177 | 120 |
| SM2224 | 22×24 | 44 | 50 | 8.5 | 215 | 220 |
【特長】
・セットとして持っている事で、多種多様のボルトナットに迅速に対応できます。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・材質:S53C●表面処理:ニッケルクロムメッキ
【セット内容】
・セット内容(mm):6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・17×19・21×23・22×24



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

シグネット
超ロングコンビネーションレンチ
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~