17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口スパナ ヒット

通常単価(税別)
4,3204,190
税込単価
4,7524,609
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材質はクロームモリブデン鋼を使用し、繰り返し作業に最適です。・JIS・H級丸形片口スパナでボ...

詳細を確認

    型番:

    SN38
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SN38の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    320
    二面幅寸法(mm)
    38
    厚み(mm)
    16
    JANコード
    4953830221380
    トラスココード
    481-4797
    質量(g)
    610.000
    材質1
    クロームモリブデン
    材質2
    -
    厚さ(mm)
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 全長(mm)

    • 二面幅寸法(mm)

    • 厚み(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 厚さ(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SN38

    全長

    (mm)

    二面幅寸法

    (mm)

    厚み

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    厚さ(mm)

    最小発注数量
    320
    38
    16
    4953830221380
    481-4797
    610.000
    クロームモリブデン
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,3204,190
    ( 4,609 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質はクロームモリブデン鋼を使用し、繰り返し作業に最適です。
    ・JIS・H級丸形片口スパナでボルトナットの着脱に使用します。
    【用途】
    ・ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時に使用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    片口スパナ ヒットの型番SN38のページです。 型番SN38に関する仕様情報を記載しております。
    片口スパナ ヒットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    片口スパナ ヒット
    片口めがねスパナ
    片口スパナ(薄型)
    片目片口スパナ(ロング)
    1" 片目片口スパナ
    片口スパナ GEDORE
    メーカーヒット三木ネツレンエスコスタビレーエスコGEDORE
    通常価格4,320954 -2,150 -3,270 -1,7701,796 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング