ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ロブテックス ポケットモンキ UM-S |
|
PBスイスツールズ ボール付きロングレインボーレンチセット |
|
PBスイスツールズ スイスグリップ精密セットスクリュードライバー |
ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに最適なポケットモンキ。【特長】・ショートタイプの目...
詳細を確認
ポケットレンチの外観

6種類のスケルトングリップ
| 品番コード | 口開き(S) | ボルト・ナット 最大寸法 | L | a | b | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM24S(G・R・B・Y・V・S) | 0~24mm | M16 | 118mm | 5mm | 9.5mm | 80g |
| UM30S(G・R・B・Y・V・S) | 0~30mm | M20 | 140mm | 6mm | 12.0mm | 140g |
| UM36S(G・R・B・Y・V・S) | 0~36mm | M24 | 160mm | 7mm | 14.0mm | 235g |
| UM48S(G・R・B・Y・V・S) | 0~48mm | M30 | 185mm | 8mm | 16.5mm | 440g |
G(グリーン)・R(レッド)・B(ブルー)・Y(イエロー)・V(バイオレット)・S(スモーク)
ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに最適なポケットモンキ。
【特長】
・ショートタイプの目盛付きで、エビ印ハイブリッドモンキーレンチ。
・軽く、薄く、口開きワイドでスケルトングリップ。
・ポケットにもすっぽり入る、手のひらサイズ。
・ウォームとラックの噛みあわせで口の開きを調節可能。
【用途】
・トイレの配管(※UM48S○)・バーベンダーの調整。
・込み入った狭い空間での作業。

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

トップ工業
たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400
5通常価格(税別):7,706円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ
4.6通常価格(税別):2,957円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチ UM
4.8通常価格(税別):3,044円~

フジ矢
ライトモンキー(ギザ無し)
0通常価格(税別):3,000円~