17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットモンキXグリップ

通常単価(税別)
3,5816,517特別価格
税込単価
3,9397,169特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ショートタイプのエビ印ハイブリットモンキーレンチ。【特長】・込み入った狭い空間での作業に最適。・ガタレ...

詳細を確認
  • 本体:シルバー/グリップ:赤
  • 材質1
    特殊鋼
  • グリップ有無

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポケットモンキXグリップの外観

ポケットモンキXグリップの外観

規格表

品番コード口開き(S)ボルト・ナット
最大寸法
Lab重量
UM24XDS6~24mmM16118mm5mm10mm80g
UM30XDS8~30mmM20140mm6mm12mm150g
UM36XDS8~36mmM24160mm7mm14mm255g
UM49XDS12~49mmM30、二面幅49mm以下の各
種継手、ユニオン、袋ナット等
190mm8mm17mm460g
  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

外形図

ポケットモンキXグリップの外寸

ポケットモンキXグリップの外寸

使用方法・使用事例

ポケットモンキXグリップの使用例1

ポケットモンキXグリップの使用例1

ポケットモンキXグリップの使用例2

ポケットモンキXグリップの使用例2

注意・禁止事項

  • 口の奥でボルトやナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
  • 下あご側へ回してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて使用しないでください。

開発秘話

 

X-DRIVE(エックスドライブ)
X-DRIVEは従来品に比べ、逃がしRの効果により応力が分散されており、トルクがかかりやすく、ナメにくく、安定した締め付け~ゆるめが可能。

メーカー紹介

なによりも安全と品質を重視し「MADE IN JAPAN」にこだわり続けています。
それがロブスターの誇りです。
1888年、両手式バリカンを発明して日本全土に普及させたのが、私たちの歴史の始まりです。
そして1928年。当時の作業工具は高価な輸入品か職人の手作りが主流でしたが、職人さんたちのお役に立ちたいという想いから、モンキレンチを国産化。
私たちロブテックスは創業以来一貫して、モノを作る喜び、満足感、達成感を、工具を手にするすべての人に味わっていただくために、手ごろな価格で、高品質、そして誰もが簡単に使える製品を作り続けてまいりました。
創業から120年以上、そしてエビ印工具の誕生から80年あまり。
私たちロブテックスグループは、その歴史に驕ることなく、これからもお客様の期待を超える"Something Extra"を提供し続け、社会に感動を与える企業を目指してまいります。

ポケットモンキXグリップ 関連画像

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大口開き(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 先端厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

先端厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
24
118
80
4963202090773
768-5131
5
10
1個
30
140
150
4963202090810
768-5149
6
10
1個
36
160
255
4963202090858
768-5157
7
10
1個
49
190
460
4963202090896
768-5165
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5813,245
( 3,570 )
1日目
3,8843,540
( 3,894 )
1日目
4,438
( 4,882 )
1日目
6,5176,018
( 6,620 )
1日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプのエビ印ハイブリットモンキーレンチ。
【特長】
・込み入った狭い空間での作業に最適。
・ガタレスは下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消。
・X-DRIVE(エックスドライブ)により、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能。
・便利な目盛付。
・ソフトな握りごこちの発泡ディッピンググリップ。
・ウォームとラックの噛みあわせで口の開きを調節することで、さまざまなボルトやナットの締め付けや、取り外しが可能。
・ポケットタイプなので、従来品よりも小さく、持ち運びに便利。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、取り外し作業。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットモンキXグリップのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ボルトの固定
5
満足度:5.0
手のひらサイズなので、持ち運びに便利です。アゴの部分のガタも少ないので、安心して使用できています。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
非常にコンパクトで持ち運びしやすく使い勝手が良いです。 品質も高く満足しています。
0人が参考にしています。
設備設置に使用
5
満足度:5.0
全長が短いため扱いやすくポケットに入れられるため持ち運びしやすい。 大変満足している。
0人が参考にしています。
狭いところでの作業
4
満足度:4.0
食いつきが良く、回しやすいので、滑って手をぶつけることがなさそうで良い。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qモンキレンチのウォーム部分が硬くなって動かなくなった。
A
・ウォーム部にサビや屑が付着している⇒潤滑剤などでサビや屑を取り除いてください
・本体摺動部にカエリができて下アゴがスライドする際に乗り上げをおこしている場合(落下など何らかの理由で本体摺動部にカエリができてしまった場合)⇒ヤスリなどでカエリを取り除いてください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットモンキXグリップ
ハイブリッドモンキレンチX W-ZERO
ハイブリッドモンキレンチX グリップ
ポケットモンキ(ショートタイプ)
ポケットモンキ UM-S
グリップ付モンキーレンチ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックストラスコ中山
通常価格3,581-5,080 -2,957 -2,822 -2,822 -2,263 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
本体:シルバー/グリップ:赤シルバー----
材質1特殊鋼特殊鋼----
グリップ有無----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング