17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新型コンビネーションスパナ
TONE
台車グリップ【2個入り】
カーボーイ
新型スパナ
TONE
レボウェイブ 両口めがねレンチ OL1214

レボウェイブ 両口めがねレンチ

通常単価(税別)
1,726
税込単価
1,899
通常出荷日:1日目

めがね部はフラワー形状で、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能なめがねレンチ。【特長】・45°×7°。...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    224
  • JANコード
    4992676006010
  • トラスココード
    472-0512
  • 質量(g)
    102.000
  • 材質1
    特殊鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 対辺寸法(mm)
    12×14
  • 首角度(°)
    45
  • 呼び
    12×14

型番:

OL1214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

めがねレンチ OLの仕様

めがねレンチ OLの外観

めがねレンチ OLの外観

めがねレンチ OLの寸法図

めがねレンチ OLの寸法図

Code二面幅寸法
mm
D1
mm
D2
mm
T1
mm
T2
mm
L
mm
重量
g
OL121412×1418.5217.69.5224102

OL1214の仕様・寸法情報

全長(mm)
224
JANコード
4992676006010
トラスココード
472-0512
質量(g)
102.000
材質1
特殊鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
12×14
首角度(°)
45
呼び
12×14
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OL1214
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,726
( 1,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

めがね部はフラワー形状で、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能なめがねレンチ。
【特長】
・45°×7°。
・2つのサイズのめがねレンチで本締めが出来るレンチ。
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現。
・JIS取得品。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レボウェイブ 両口めがねレンチの型番OL1214のページです。 型番OL1214に関する仕様情報を記載しております。
レボウェイブ 両口めがねレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レボウェイブ 両口めがねレンチ
レボウェイブ コンビネーションスパナ
両口メガネレンチセット
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
ASH ライツールオフセット両口めがねレンチ10mm×12mm
クロムメッキ両口スパナ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,7262,183 -6,87712,8101,980706 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
全長(mm)224---195-
JANコード4992676006010-4992676012875-4992676036932-
トラスココード472-0512-816-5450376-6098816-5354-
質量(g)102.000-1050.000112050-
材質1特殊鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼炭素鋼(S53C)特殊鋼クロムバナジウム鋼●表面処理:ニッケルクロムメッキ特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング