17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全ネジレンチ

通常単価(税別)
5,204特別価格
税込単価
5,724特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・全ねじ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具です。・ストレートで増し締め、折り曲げて早回し...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 全長 (mm)
    150
  • 厚み (mm)
    21
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼
  • 材質2
    表面処理:メッキ処理
  • セット内容(点)
    1

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 適用ねじ径

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合ねじ径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

適用ねじ径

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合ねじ径

質量

(mm)

最小発注数量
全ネジ3/8
4907587017116
371-5914
224.000
全ネジ3/8
224
1個
全ネジ1/2
4907587017123
371-5922
222.000
全ネジ1/2
222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2044,923
( 5,415 )
1日目
5,2044,923
( 5,415 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ねじ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具です。
・ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
・長い吊りボルトも中間で作業が可能です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ネジレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジレンチ
両口メガネレンチ TM-16X18
吊バンドレンチ
ラチェットめがねレンチセット RM700
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーベッセルトップ工業トップ工業TONEシグネットTONE
通常価格5,2042,8506,75112,7716,6707,709
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
ラチェット機構
全長(mm)150274174225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105
厚み(mm)21-----
材質1クロムモリブデン鋼-----
材質2表面処理:メッキ処理-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト