17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ギアレンチ(5サイズ対応・切替タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ギアレンチ(5サイズ対応・切替タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GRF0

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。
・5サイズの締め付け作業ができるギアレンチ+スーパーヘッドスパナです。
・1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
・安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
【用途】
・電設・設備作業に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
168
厚みT2(mm)
55
JANコード
4967521308021
トラスココード
363-5023
質量(g)
210.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
スパナ部対辺(mm)
-
厚さ(mm)
-
対辺寸法(mm)
8×13、10×14
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト