17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ

通常単価(税別)
2,2405,650特別価格
税込単価
2,4646,215特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回しが可能なクイック機構を備えたラチェットめがねレンチ...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クイックストレートタイプ

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 特長

スパナ部:スパナ部は、特殊機構により抜差し不要で連続作業が可能

規格表

型番二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
RMQ-08816164.16.514030
RMQ-101021204.87.315850
RMQ-121225235.38.217170
RMQ-131327255.98.617880
RMQ-141429276.39.0190105
RMQ-171735327.310.3225165
RMQ-191939348.311.2247210

外形図

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 使用方法1

スパナ部の使い方

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 使用方法2

めがね部の使い方

使用事例

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 使用方法3

使用例

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • スパナ部は、通常のスパナ部に比べて構造上、限界トルクが低くなっているため、力の入れすぎに注意してください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

 

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ 注意

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

トラスココード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
140
8
スパナ:4.1、めがね:6.5
4.1
6.5
4953488285086
389-3677
16
16
30
10
1個
158
10
スパナ:4.8、めがね:7.3
4.8
7.3
4953488285093
389-3685
21
20
50
10
1個
171
12
スパナ:5.3、めがね:8.2
5.3
8.2
4953488285109
389-3693
25
23
70
10
1個
178
13
スパナ:5.9、めがね:8.6
5.9
8.6
4953488285116
389-3707
27
25
80
10
1個
190
14
スパナ:6.3、めがね:9
6.3
9.0
4953488285123
389-3715
29
27
105
10
1個
225
17
スパナ:7.3、めがね:10.3
7.3
10.3
4953488285130
389-3723
35
32
165
10
1個
247
19
スパナ:8.3、めがね:11.2
8.3
11.2
4953488285147
389-3731
39
34
210
10
1個
289
21
スパナ:8.8、めがね:13
8.8
13
-
-
46
40
320
10
1個
289
22
スパナ:8.8、めがね:13
8.8
13
-
-
46
40
315
10
1個
323
24
スパナ:9.8、めがね:14.5
9.8
14.5
-
-
52
47
445
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,240
( 2,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
5日目
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,410
( 3,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,760
( 4,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4003,769
( 4,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4003,769
( 4,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,6504,332
( 4,765 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回しが可能なクイック機構を備えたラチェットめがねレンチ
・配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適
・本体は、薄形のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮
・細かな送り角で狭い場所でも作業が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
ラチェットの空転トルクは重めだが安心感がある。 クイック機能は早回しで使いやすい。 質感も良い。
0人が参考にしています。
機械いじりなど
4
満足度:4.0
ナットの早回しは,面白いです。絶対必要かといわれれば,なくてもいいですが。ラチェットギヤの感覚に不満はありません。心地よ...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の組み付けやバラシ作業時に使用
4
満足度:4.0
金型の組み付けやバラシ作業時に使用しています。有名なメーカーの商品なので信頼性があるため選定し購入しました。使い勝手やラ...もっと読む
0人が参考にしています。
ナットの締め付け
4
満足度:4.0
スパナ部分は最初使い方がわからず変なところで締めてしまうことがありましたが、慣れれば便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックラチェットめがねレンチ RMQシリーズ
クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300
クイックラチェットめがねレンチ
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
クイックラチェットめがねレンチセット TRMQ-700
首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19
メーカーTONETONEトラスコ中山SK-11トラスコ中山TONE
通常価格2,240-6,0841,645 -5,01515,3315,050
通常出荷日在庫品1日目〜5日目4日目5日目1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品セット品単品-セット品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング