17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ロング首振ラチェットめがねレンチセット

通常単価(税別)
13,81325,641特別価格
税込単価
15,19428,205特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。・めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付の...

詳細を確認
  • 首振り(フレックス)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(点)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

セット内容(mm)

セット内容(点)

JANコード

トラスココード

セット内容

質量

(g)

最小発注数量
10 ~ 14
10、12、14
3
4953488392807
-
RMA-10L、12L、14L
620
1個
10 ~ 17
10、12、14、17
4
4953488299816
431-9613
RMA-10L、12L、14L、17L
970
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,813
( 15,194 )
5日目
25,64122,430
( 24,673 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。
・めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。
・両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロング首振ラチェットめがねレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロング首振ラチェットめがねレンチセット
超ロング首振ラチェットめがねレンチ
首振ラチェットめがねレンチ
超ロング首振ラチェットめがねレンチ用リペアキット
両首振ラチェットめがねレンチ
ラチェットめがねレンチセット
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格13,813-6,422 -2,680 -2,800 -4,420 -5,653
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング