ツール用品技術窓口

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル) SRM-17X21BT

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)

通常単価(税別)
13,10710,950
税込単価
14,41812,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

鳶仕様オールステンレス製のラチェットレンチ。【特長】・サビにくいステンレス製。・鳶さんからの提案による...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    305
  • 単品・セット区分
    単品
  • 対辺寸法 (mm)
    17×21
  • 厚み (mm)
    50
  • JANコード
    4975180384393
  • トラスココード
    470-8121
  • 重量 (g)
    445

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SRM-17X21BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル):関連画像

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ イメージ

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル):関連画像

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ 使用例1

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル):関連画像

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ 使用例2

製品仕様

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル):関連画像

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ 寸法図

製品番号 使用範囲(mm) 全長L(mm) 重量(g)
SRM-17×21BT 17・21 305 445
頭部外径
(mm)
ソケット外径d(mm) 頭部厚さ
(mm)
ソケット部長さl(mm) 保証トルク N・m 包装寸法 材質
D 小さい方
d1
大きい方
d2
T 小さい方
l1
大きい方
l2
小さい方 大きい方 高さ×幅
(mm)
41 23.5 28.5 18 16 16 308.9 426.6 375×55 SUS420J2

注意・禁止事項

  • ※ ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • ※ パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ※ 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をしてください。
  • ※ 工具の使用目的以外に使用しないでください。

開発秘話

 

本体・ソケット・爪・その他の部品すべてがステンレス製です。表面は磨き職人が一本一本丹精込めた手磨き仕上げです。量産品には出せない高級感漂う逸品です。シノ部は、現役の鳶職人さんよりご提案頂いた仕様を採用しました。シノ部の独特な曲がりは使えばわかる絶妙な曲がり角度です。

SRM-17X21BTの仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
305
単品・セット区分
単品
対辺寸法(mm)
17×21
厚み(mm)
50
JANコード
4975180384393
トラスココード
470-8121
重量(g)
445
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRM-17X21BT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,10710,950
( 12,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

鳶仕様オールステンレス製のラチェットレンチ。
【特長】
・サビにくいステンレス製。
・鳶さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状。
・シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・セーフティコード用のφ4.5(直径4.5mm)穴が2ヶ所に配置。
・12角サーフェイス形状。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)の型番SRM-17X21BTのページです。 型番SRM-17X21BTに関する仕様情報を記載しております。
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付
鳶仕様ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
フックスパナ(先端丸型)
農機用爪交換レンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツールトップ工業
通常価格13,1075,6515,9005,000 -5,14810,902
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがねフックスパナ片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)305305305310270452
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト