17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)

通常単価(税別)
197,010494,010特別価格
税込単価
216,711543,411特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。【特長】・強力パワーレンチに、...

詳細を確認
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 詳細タイプ
    セット

ご注意

  • 質量は、本体、ストレート形反力受、トルクレンチの合計です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

強力パワーレンチ(トルクレンチ付):関連画像

P150AT・P300AT・P600ATの外観

強力パワーレンチ(トルクレンチ付):関連画像

軽量、コンパクト&スリムの新設計。従来品から大幅に軽量化し、作業負担も軽減。小さいので狭い場所でも作業が可能。

強力パワーレンチ(トルクレンチ付):関連画像

商品の特長

  • 入力側にクラッチ機能付きで、確実な締付作業が可能。入力回転方向の振角を5°から3°に変更し、作業性がさらに向上。
  • 多彩な現場にマッチするスライド式反力受を採用。
  • 付属の吊り具で、より安全性の高い作業をサポート。
  • 錆に強いめっき仕上げ。
強力パワーレンチ(トルクレンチ付):関連画像

スライド式反力受装着寸法図

製品仕様

製品番号差込角dr.(mm)出力角dr.(mm)セット内容下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
入力トルク範囲
(N・m)_INPUT
寸法
(mm)B
寸法
(mm)D
寸法
(mm)H
寸法
(mm)H1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
質量
(g)
P150AT12.725.4P150A、T4MN100460150020~6525.4711221392353694900
P300AT12.725.4P300A、T4MN200668300040~18025.4841381582425037400
P600AT12.738.1P600A、T4MN300940600040~25538.19617219334869312500
  • 検査合格書付(新型強力パワーレンチのみ)
  • 校正証明書付(トルクレンチのみ)
  • 取扱説明書付
  • ※ 表内の出力および入力トルク範囲の数値はセット内容のトルクレンチを使用した場合の数値です。
  • ※ 同一条件で締付けた場合の出力は、強力パワーレンチ本体の繰返精度に、トルクレンチの精度を加味したものになります。
  • ※ 質量は、本体、スライド式反力受、トルクレンチの合計です。

使用上の注意

  • ※ トルクレンチは左回転(反時計回り)で使用できません。
  • ※ 強力パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

付属品

質量

(g)

出力角

(mm)

出力トルク範囲

(N・m)

入力トルク範囲

(N・m)

倍率

有効高さ

(mm)

最小発注数量
235
4953488314311
769-4253
●トルクレンチ(校正証明書付)●ラチェットハンドル●スライド式反力受●六角穴付ボルト●吊り具●六角棒L形レンチ●ケース●取扱説明書
4900
25.4
460~1500
20~65
23.0
139
1個
242
4953488314328
769-4270
●トルクレンチ(校正証明書付)●ラチェットハンドル●スライド式反力受●六角穴付ボルト●吊り具●六角棒L形レンチ●アイボルトM8(吊り具)●ケース●取扱説明書
7400
25.4
668~3000
40~180
16.7
158
1個
348
4953488314335
769-4296
●トルクレンチ(校正証明書付)●ラチェットハンドル●スライド式反力受●六角穴付ボルト●吊り具●六角棒L形レンチ●アイボルトM8(吊り具)●ケース●取扱説明書
12500
38.1
940~6000
40~255
23.5
193
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,010173,230
( 190,553 )
5日目
256,410226,769
( 249,446 )
5日目
494,010456,811
( 502,492 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
【特長】
・強力パワーレンチに、入力用トルクレンチを組合せたセット品です。
・倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
・遊星歯車機構により、小さな入力トルクで大きな力が出せます。
・16.7~23.5倍の高出力です。
・手動式なので動力源(電気・空気・油圧)が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。
・従来品に比べ、軽量化、スリム&コンパクト化を図り、作業性がさらに向上しました。
・手動式なので、インパクトレンチや打撃工具などの作業のように、騒音や打撃音が発生することなく作業環境を守ります。
・TONEの強力パワーレンチは、出力トルク範囲における最大値での連続作業でも耐久性を発揮します。
・レンチの弾性変形の復元を防止するクラッチ機構の装備により、効率的な入力作業が可能です。
・入力回転方向の振角を従来品の5°から3°に変更し、作業性がさらに向上しました。
・従来品の黒染めからめっき仕上げとなり、外観品質と防錆力が向上しました。
・トルクレンチを使用することで入力トルクの管理できます。
・多彩な現場にマッチするスライド式反力受を採用です。
・広範囲の用途にご使用いただけます。
【用途】
・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッド、建機・重機用車軸・ナックボルト締付け。
・ダンパー開閉用動力・大型旋盤のチャックの開閉、各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

ご注意

  • 質量は、本体、ストレート形反力受、トルクレンチの合計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力パワーレンチ(トルクレンチ付・差込角12.7mm)
強力パワーレンチ(トルクレンチ付)
強力パワーレンチ 12-1200P
パワーレンチ
ラチェットめがね用アダプター RA2
ラチェットめがね用アダプター RA4
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格197,010-813,312771,21059,895 -7001,100
通常出荷日5日目51日目51日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
差込角(mm)12.7---6.3512.7
詳細タイプセットセット品セット品セット品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング