ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

通常単価(税別)
8,4708,017
税込単価
9,3178,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。・インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピ...

詳細を確認

型番:

EPA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPA-6の仕様・寸法情報

重量(g)
500
JANコード
4975180738301
トラスココード
483-4071
差込角(mm)
19
全長(mm)
75
軸寸法(mm)
19
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EPA-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4708,017
( 8,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。
・インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ワンタッチアダプターの型番EPA-6のページです。 型番EPA-6に関する仕様情報を記載しております。
インパクトレンチ用ワンタッチアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CS
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格8,4707,7026,16811,24731,22335,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
重量(g)5002902001050--
JANコード497518073830149751807382404975180724908497518074081649751807298974975180729927
トラスココード483-4071483-4062723-1008469-9572404-5821404-5820
差込角(mm)1912.7凹凸12.7---
全長(mm)7588----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング