17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電動ドリル用首振ソケットアダプター

通常単価(税別)
1,0601,145
税込単価
1,1661,260
通常出荷日:5日目

【特長】・電動工具(電動ドリルドライバー)でソケット類を使えるようにするためのアダプター。・10°傾け...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

差込角

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
47
6.35
4953488306880
759-5522
20
1個
51
9.5
4953488306897
759-5531
23
1個
54
12.7
4953488306903
759-5549
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
5日目
1,120
( 1,232 )
5日目
1,145
( 1,260 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具(電動ドリルドライバー)でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
・10°傾けて作業が可能。
・狭い場所での作業の最適。
・ボールタイプ。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:6.35mm(1/4インチ)、9.5mm(3/8インチ)、12.7mm(1/2インチ)
  • ビット二面幅:6.35mm
電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ 外形図

10°傾けて作業が可能

規格表

型番対辺寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
SDL
2BAF-086.3512.54720
2BAF-129.512.55123
2BAF-1612.716.05437

外形図

電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
  • ※構造上、通常品よりも弱いため力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用首振ソケットアダプターのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
自動車整備
5
満足度:5.0
作業時間の短縮に電動ドライバーに取り付けて利用。 品質・精度もよく使い易いです。
0人が参考にしています。
大量のM5,M6ボルトの取りつけ、取り外し
4
満足度:4.0
細いボルトがたくさん使ってあるフランジなど、最初の緩めと最後の増し締め以外はこれを使ってビス・ナット・ボルトの付け外しを...もっと読む
0人が参考にしています。
大量のM5,M6ボルトの取りつけ、取り外し
4
満足度:4.0
細いボルトがたくさん使ってあるフランジなど、最初の緩めと最後の増し締め以外はこれを使ってビス・ナット・ボルトの付け外しを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用首振ソケットアダプター
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ
首振ラチェットハンドル
首振ラチェットハンドル 差込角9.5mm
TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,060-810 -900 -6,8416,690 -5,126
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目
用途電動ドリル用電動ドリル用電動ドリル用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.3512.79.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/23/83/8
単品・セット区分単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
詳細タイプボールタイプボールタイプボールタイプ首振首振首振
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング