17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

電動ドリル用インパクトソケットアダプター 2BANシリーズ

通常単価(税別)
1,2601,320
税込単価
1,3861,452
通常出荷日:5日目

【特長】・電動工具(電動ドリルドライバー)でソケット類を使えるようにするためのアダプター。・リング&ピ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

差込角

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
51
9.5
51
4953488306910
759-5557
25
25
1個
54
12.7
54
4953488306927
759-5565
40
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,260
( 1,386 )
5日目
1,320
( 1,452 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具(電動ドリルドライバー)でソケット類を使えるようにするためのアダプター。
・リング&ピン穴タイプ。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:9.5mm(3/8インチ)、12.7mm(1/2インチ)
  • ビット二面幅:6.35mm

規格表

型番対辺寸法
(mm)
寸法(mm)質量(g)
SDL
2BAN-129.512.55125
2BAN-1612.716.05440

外形図

電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用インパクトソケットアダプター 2BANシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用インパクトソケットアダプター 2BANシリーズ
電動ドリル用ソケットアダプター 2BAシリーズ
電動ドリル用首振ソケットアダプター
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
ソケットホルダー用クリップ SHA2K3
ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ SH2A4K3
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,260-900 -1,060 -810 -340450
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
用途電動ドリル用電動ドリル用電動ドリル用電動ドリル用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.356.356.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/41/41/41/2
単品・セット区分単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 関連部品単品 関連部品
詳細タイプリング&ピン穴タイプボールタイプボールタイプボールタイプクリップ数:3クリップ数:3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング