17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ電ドルソケット(充電・電動ドリル用) DLM24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エビ電ドルソケット(充電・電動ドリル用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DLM24

2021年01月に販売終了となりました。

代替品は<DSX24S>です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・14.4V電動インパクトレンチに対応しています。
・あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

使用機器
電動ドライバー
二面幅寸法(mm)
24
全長(mm)
104
外径(mm)
32
JANコード
4963202087117
トラスココード
375-9059
質量(g)
193.000
材質1
特殊鋼
軸寸法(mm)
6.35
ナット受部深さ(mm)
36

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト