ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CS

通常単価(税別)
11,2479,146
税込単価
12,37210,061
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

専用ケースにコンパクトにまとめた9本組の電動ドリル用ソケットセット。【特長】・持ち運びに便利。バラバラ...

詳細を確認

型番:

EDS-824CS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDS-824CSの仕様・寸法情報

重量(g)
1050
サイズ(mm)
幅215×奥行118×高さ60
JANコード
4975180740816
トラスココード
469-9572
セット内容
9
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
EDS-824CS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2479,146
( 10,061 )
1日目

詳細情報

基本情報

専用ケースにコンパクトにまとめた9本組の電動ドリル用ソケットセット。
【特長】
・持ち運びに便利。バラバラにならないから、失くさない
・ロゴ入りの専用ケースには便利なフリースペース付き
・よく使うビットやドリルも同じケースに収納可能
・「奥行き45mm」取り廻しやすい長さで作業効率アップ
・20%軽量化軽くて疲れない、電池長持ち
【用途】
・建築用金具・型枠金具等の組立、解体作業に最適
・各種設備機器のボルト・ナットの着脱に最適

商品情報

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応)の詳細

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応) イメージ図

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応) イメージ図

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応)の寸法

(単位:mm)

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応) 寸法図

電動ドリル用コンパクトソケット(充電工具:18V対応) 寸法図

製品番号セット内容重量
(g)
EDS-824CSEDS-8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C・21C・24CEDS-824CS-K(専用ケース) ケースカラー:ブルー1,050
呼び寸法
(mm)
全長
L(mm)
重量
(g)
ソケット部外径
D(mm)
六角部深さ
H(mm)
ソケット奥行
l(mm)
ケース寸法(mm)
高さ×幅×奥行
保証トルク
(N・m)
材質
8885012.7124560×215×11875ソケット:SCM435
10885514.5154575
12886017.5204575
13886017.9204575
14887019.7204575
17889523.5304575
198811526304575
218813028.5304575
248818033304575

注意・禁止事項

  • ※ 電動ドリルはクラッチ付き、またはインパクト付きをご使用ください。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないでください。破損する恐れがあります。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

開発秘話

 

どうしても市販の工具箱ではガタツキ大きさも大きくなる事から、ソケットもきっちり入り尚且つコンパクトにと考えたオリジナルケースを採用しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CSの型番EDS-824CSのページです。 型番EDS-824CSに関する仕様情報を記載しております。
電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルト締め付け
4
満足度:4.0
よく使うサイズがセットになっていて、かつケースに入っているので持ち運びにも便利。 サイズ表記が大きくてかつ色分けしてある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ドリル用 コンパクトソケット EDS-824CS
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格11,24731,2237,7028,4706,16835,880
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
重量(g)1050-290500200-
サイズ(mm)幅215×奥行118×高さ60-----
JANコード497518074081649751807298974975180738240497518073830149751807249084975180729927
トラスココード469-9572404-5821483-4062483-4071723-1008404-5820
セット内容9PT-417、PT-419、PT-421、PT-422、PT-424、PT-426、PT-427、PT-430、PT-432、PT-436、EPA-4、EPA-4U---PT-417SL、PT-419SL、PT-421SL、PT-424SL、PT-426SL、PT-427SL、PT-430SL、PT-432SL、PT-436SL、EPA-4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング