ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

No.5 スプラインアダプター

No.5 スプラインアダプター SAW-508
通常単価(税別)
6,337
税込単価
6,971
通常出荷日:1日目

No.5スプラインアンビルを25.4mm角ドライブに変換するNO.5 スプラインアダプター。【特長】・...

詳細を確認

型番:

SAW-508
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAW-508の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
全長(L寸法)(mm)
69
単品・セット区分
単品 アダプター
材質
クロムモリブデン鋼
付属品
ピン、リング
JANコード
4938905015538
トラスココード
769-7325
差込角(mm)
#5スプライン
質量(g)
650
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SAW-508
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,337
( 6,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

No.5スプラインアンビルを25.4mm角ドライブに変換するNO.5 スプラインアダプター。
【特長】
・優れた強度の合金鋼を使用。

商品情報

NO.5 スプラインアダプターの詳細

NO.5 スプラインアダプター 商品イメージ

NO.5 スプラインアダプター 商品イメージ

NO.5 スプラインアダプターの仕様

 

(単位:mm)

 

NO.5 スプラインアダプター 寸法図

NO.5 スプラインアダプター 寸法図

品番差込角駆動角SDL重量
SAW-508No.5スプライン25.4(1/1")5869648g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.5 スプラインアダプターの型番SAW-508のページです。 型番SAW-508に関する仕様情報を記載しております。
No.5 スプラインアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.5 スプラインアダプター
1/4"DR/+No,2x六角3~6mmビットソケットセット(5個組)EA618NR-20
ソケットアダプター 38
ソケットアダプター 68
ソケットアダプター 128
ソケットアダプター 48
メーカーフラッシュツール(FPC)エスコTONETONETONETONE
通常価格6,3375,8701,4201,5952,3401,495
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
用途インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類特殊ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.46.356.3512.712.79.5
全長(L寸法)(mm)6954.5~59.52331.64223.9
単品・セット区分単品 アダプターセット品単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター単品 アダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング