17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ユニバーサルジョイント

インパクト用ユニバーサルジョイント
通常単価(税別)
7,48911,602
税込単価
8,23812,762
通常出荷日:1日目

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用ユニバーサルジョイント。【特長】・インパクトレンチ用のユニバー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
25.4
128
4938905014760
769-7627
1300
1個
19
112
4938905013664
769-7635
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,602
( 12,762 )
1日目
7,489
( 8,238 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用ユニバーサルジョイント。
【特長】
・インパクトレンチ用のユニバーサルジョイント。
・ボールジョイント機構を採用。
【用途】
・インパクトレンチが障害物に当たるなど、角度をつけて作業することが必要なときに使用。

商品情報

インパクト用ユニバーサルジョイントの詳細

WUJ-1/1 商品イメージ

WUJ-1/1 商品イメージ

WUJ-3/4 商品イメージ

WUJ-3/4 商品イメージ

製品仕様

WUJ-1/1

 

(単位:mm)

 

WUJ-1/1 寸法図

WUJ-1/1 寸法図

WUJ-3/4

 

(単位:mm)

 

WUJ-3/4 寸法図

WUJ-3/4 寸法図

品番差込角駆動角L重量ピンリング
WUJ-1/125.4(1/1")25.4(1/1")1281,321g8-P18-O1
WUJ-3/419.0(3/4")19.0(3/4")112815g6-P16-O1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいの角度までつけて作業することができますか?
A
概ね±30度程度です。角度をつけすぎると回転力が伝わらなくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ユニバーサルジョイント
インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408
インパクト用ヘキサゴンレンチ
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格7,489-2,604 -1,360 -5,229 -4,408 -2,870 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類4角6角-6角
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
付属品ピン、リングピン・リングピン、リングピン、リングピン・リングピン、リング

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング