ツール用品技術窓口

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用エクステンションバー 差込角19mm。【特長】・インパクトレン...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,889円 ( 7,578円 ) | 1日目 |
7,711円 ( 8,482円 ) | 1日目 |
7,858円 ( 8,644円 ) | 1日目 |
8,811円 ( 9,692円 ) | 1日目 |
4,260円 ( 4,686円 ) | 1日目 |
4,502円 ( 4,952円 ) | 1日目 |
4,871円 ( 5,358円 ) | 1日目 |
優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用エクステンションバー 差込角19mm。
【特長】
・インパクトレンチ用のエクステンションバー。
【用途】
・ボルト/ナットが奥まっていてソケットが届かないときなどに使用。

インパクト用エクステンションバー 差込角19mm 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用エクステンションバー 差込角19mm 寸法図
| 品番 | 差込角 | 駆動角 | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4WETB-150 | 19.0(3/4") | 19.0(3/4") | 150 | 543g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WETB-200 | 19.0(3/4") | 19.0(3/4") | 200 | 698g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WETB-250 | 19.0(3/4") | 19.0(3/4") | 250 | 833g | 6-P1 | 6-O1 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
4.5通常価格(税別):725円~

KTC(京都機械工具)
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(差込角9.5mm・12.7mm)
4.5通常価格(税別):1,870円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(12角) 3D
5通常価格(税別):635円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
5通常価格(税別):1,185円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
0通常価格(税別):1,720円~

TONE
充電式電動ドリル用ソケットアダプター
5通常価格(税別):810円~