ツール用品技術窓口
【特長】・差替式のためビットを交換して使用できます。【用途】・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業...
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)
(mm)
対辺寸法
全長
JANコード
トラスココード
質量(g)
質量
(g)
【特長】・差替式のためビットを交換して使用できます。【用途】・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
TONE
ソケット(6角) 4S
ヘキサゴンソケット 4H
差込角12.7mmの手工具用ヘキサゴンソケットです。
KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード