ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46

通常単価(税別)
23,66120,786
税込単価
26,02722,865
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。【用途】・六角穴付きボルト・ねじの締付け、...

詳細を確認

型番:

12AH-S46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12AH-S46の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
二面幅寸法(S寸法)
ビット二面幅 46mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
38.1
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1-1/2
単品・セット区分
単品 ソケット
適応製品番号
BIT46-41、BIT46-46
JANコード
4953488264067
トラスココード
396-3799
詳細タイプ
差替式
先端規格
ビット二面幅 46mm

型番リスト

表示件数
型番
12AH-S46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,66120,786
( 22,865 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
【用途】
・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46の型番12AH-S46のページです。 型番12AH-S46に関する仕様情報を記載しております。
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S46
TONE インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm・差替式)12AH-S36
インパクト用ヘキサゴンソケット(ソケット単品・差替式) 6AH-S
9.5mm差込 12角サーフェイスディープソケット 8mm
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所エスコエスコ
通常価格23,66118,7113,3001,9915,7107,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目9日目1日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用
二面幅寸法(S寸法)ビット二面幅 46mmビット二面幅 36mmビット二面幅 21mm810 / 12 / 14 / 5 / 5.5 / 6 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.138.1199.56.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1-1/21-1/23/43/81/41/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品セット品
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング