17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)

通常単価(税別)
14,19617,745
税込単価
15,61619,520
通常出荷日:5日目

【特長】・インパクトレンチなどの動力工具用ソケットです。【用途】・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

付属品

最小発注数量
27
27
4953488090659
396-3764
1710
1710
ピン・リング
1個
32
32
4953488090666
396-3772
1810
1810
ピン・リング
1個
36
36
4953488090673
396-3781
1915
1915
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,196
( 15,616 )
5日目
15,542
( 17,096 )
5日目
17,745
( 19,520 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチなどの動力工具用ソケットです。
【用途】
・六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンソケット(差込角38.1mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
メーカーTONEトップ工業トップ工業TONETONEトップ工業
通常価格14,196-1,1901,6823,795 -1,770 -9,282 -
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.19.59.51912.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1-1/23/83/83/41/21
全長(L寸法)(mm)11032507560108
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング