17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ヘキサゴンレンチ

インパクト用ヘキサゴンレンチ
通常単価(税別)
1,9733,135
税込単価
2,1703,449
通常出荷日:1日目

最適な熱処理を施した一体型のソケット インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm)。【特長】・材...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
17
12.7
78
4938905002644
769-6817
194.000
1個
14
19
87
4938905009445
769-6868
260.000
1個
17
19
87
4938905009452
769-6876
290.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973
( 2,170 )
1日目
3,077
( 3,385 )
1日目
3,135
( 3,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

最適な熱処理を施した一体型のソケット インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm)。
【特長】
・材料に高級合金鋼を使用し、優れた強度を実現。
【用途】
・インパクトレンチでの六角穴付ボルトの締緩に使用。

商品情報

インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm)の詳細

インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm) 商品イメージ

インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm) 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm) 寸法図

インパクト用ヘキサゴンレンチ(差込角12.7mm) 寸法図

品番SlDL重量保証荷重ピンリング
4H-5517256067g26.54-P14-O1
4H-6618256070g46.14-P14-O1
4H-8823256078g1084-P14-O1
4H-1010272768110g2064-P24-O2
4H-1212302768123g3434-P24-O2
4H-1414402878159g4904-P24-O2
4H-1717402878194g5884-P24-O2
4H-1919402878222g5884-P24-O2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ヘキサゴンレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ヘキサゴンレンチ
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm
インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格1,973-6,7014,408 -5,317 -21,129 -2,604 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
付属品ピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リングピン・リング
材質1クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング