ツール用品技術窓口

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用袋ナット用ソケット(差込角25.4mm)。【特長】・トラックの...
詳細を確認優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用袋ナット用ソケット(差込角25.4mm)。
【特長】
・トラックのJIS方式の袋(インナー)ナット用のソケット。

インパクト用袋ナット用ソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用袋ナット用ソケット(差込角25.4mm) 寸法図
| 品番 4角(4pt) | S | D1 | D2 | L | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1WAQ-17 | 17 | 40 | 49 | 76 | 600g | 8-P1 | 8-O1 |
| 1/1WAQ-19 | 19 | 45 | 49 | 76 | 670g | 8-P1 | 8-O1 |
| 1/1WAQ-20 | 20 | 45 | 49 | 76 | 653g | 8-P1 | 8-O1 |
| 1/1WAQ-21 | 21 | 45 | 49 | 76 | 655g | 8-P1 | 8-O1 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

SK-11
ソケットレンチセット TS-2465M
4通常価格(税別):19,755円

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~