17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用自動車用ソケット 差込角25.4mm

インパクト用自動車用ソケット 差込角25.4mm
通常単価(税別)
3,7234,766
税込単価
4,0955,243
通常出荷日:1日目

セミロングソケットとしても最適な長さ インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm)。【特長】・材...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
27
72
4938905014234
769-5608
680
1個
30
72
4938905014258
769-5616
700
1個
32
72
4938905014265
769-5624
720
1個
33
72
4938905014272
769-5632
720
1個
35
72
4938905014289
769-5641
720
1個
36
72
4938905014296
769-5659
720
1個
41
80
4938905001227
769-5675
810
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
4,068
( 4,475 )
1日目
4,766
( 5,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

セミロングソケットとしても最適な長さ インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm)。
【特長】
・材料に合金鋼を使用し、優れた強度を実現。
【用途】
・JIS方式の六角(アウター)ナットの作業に使用。

商品情報

インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm)の詳細

インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ

インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm) 寸法図

インパクト用自動車用ソケット(差込角25.4mm) 寸法図

品番SD1lD2L重量ピンリング
1/1WA-272742224972570g8-P18-O1
1/1WA-303046225272675g8-P18-O1
1/1WA-323248225272682g8-P18-O1
1/1WA-333350245272696g8-P18-O1
1/1WA-353552245272721g8-P18-O1
1/1WA-363654245272753g8-P18-O1
1/1WA-383856265272738g8-P18-O1
1/1WA-414159265280834g8-P18-O1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用自動車用ソケット 差込角25.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用自動車用ソケット 差込角25.4mm
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
インパクト用ソケット(差込角 25.4mm)
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)トップ工業KTC(京都機械工具)フラッシュツール(FPC)トップ工業
通常価格3,723-1,556 -8,8403,415 -5,229 -9,282 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜5日目〜
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角12角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.41925.425.4sq25.425.4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼--クロムモリブデン鋼-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング