17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

No.5 スプラインソケット

No.5 スプラインソケット
通常単価(税別)
5,9856,977
税込単価
6,5847,675
通常出荷日:1日目

インパクトレンチでボルト/ナットを締緩できるインパクト用ソケット(差込No.5スプライン)。【特長】・...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
73
4938905015286
769-7449
700
1個
32
73
4938905015293
769-7457
680
1個
33
73
4938905015309
769-7465
690
1個
35
73
4938905015316
769-7473
720
1個
36
73
4938905015323
769-7481
810
1個
38
78
4938905015330
769-7490
800
1個
41
82
4938905001234
769-7503
980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,985
( 6,584 )
1日目
5,985
( 6,584 )
1日目
5,985
( 6,584 )
1日目
5,985
( 6,584 )
1日目
6,292
( 6,921 )
1日目
6,455
( 7,101 )
1日目
6,977
( 7,675 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチでボルト/ナットを締緩できるインパクト用ソケット(差込No.5スプライン)。
【特長】
・材料に合金鋼を使用し、優れた強度を実現。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

インパクト用ソケット(差込No.5スプライン)の詳細

インパクト用ソケット(差込No.5スプライン) 商品イメージ

インパクト用ソケット(差込No.5スプライン) 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

インパクト用ソケット(差込No.5スプライン) 寸法図

インパクト用ソケット(差込No.5スプライン) 寸法図

品番SD1lD2L重量
SSW-303050195473722g
SSW-323250195473688g
SSW-333352195473706g
SSW-353554225473727g
SSW-363656225673823g
SSW-383856285678815g
SSW-414159285982986g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.5 スプラインソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.5 スプラインソケット
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
アダプター SAD-23~SAD-86
インパクトアダプター WSAD-304~WSAD-8408
No.5 スプラインコンビネーションソケット
“ゴースルーラチェット&スプラインソケットセット”
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)スエカゲツール
通常価格5,985-1,556 -1,212 -2,604 -9,88813,929
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目
用途インパクト用手作業用手作業用ジョイント類インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状6角12角ジョイント類ジョイント類-特殊
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター単品 アダプター単品 ソケットセット品
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼-
差込角(mm)#5スプライン---#5スプライン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング