17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm

インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm
通常単価(税別)
19,82086,619
税込単価
21,80295,281
通常出荷日:1日目

インパクトレンチでボルト/ナットを締緩できるインパクト用ショートソケット(差込角38.1mm)。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
46
85
4938905014838
769-5501
1850.0
1個
50
85
4938905014845
769-5519
1950
1個
55
90
4938905014869
769-5527
2200
1個
60
95
4938905014883
769-5535
2600.0
1個
65
100
4938905014906
769-5543
2900.0
1個
70
100
4938905014937
769-5551
3850.0
1個
75
105
4938905014951
769-5560
3300.0
1個
80
110
4938905014975
769-5578
3800.0
1個
85
115
4938905014982
769-5586
4000.0
1個
90
120
4938905014999
769-5594
5000.0
1個
100
130
4938905015019
769-5462
6050.0
1個
105
135
4938905015026
769-5471
7000.0
1個
115
140
4938905015040
769-5489
8500.0
1個
120
145
4938905015057
769-5497
10000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,820
( 21,802 )
1日目
19,820
( 21,802 )
1日目
20,429
( 22,472 )
1日目
22,719
( 24,991 )
1日目
28,259
( 31,085 )
1日目
36,434
( 40,077 )
1日目
43,286
( 47,615 )
1日目
48,520
( 53,372 )
1日目
50,717
( 55,789 )
1日目
54,981
( 60,479 )
1日目
64,478
( 70,926 )
1日目
71,432
( 78,575 )
1日目
80,869
( 88,956 )
1日目
86,619
( 95,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチでボルト/ナットを締緩できるインパクト用ショートソケット(差込角38.1mm)。
【特長】
・材料に合金鋼を使用し、優れた強度を実現。

商品情報

インパクト用ショートソケット(差込角38.1mm)の詳細

インパクト用ショートソケット(差込角38.1mm) 商品イメージ

インパクト用ショートソケット(差込角38.1mm) 商品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

インパクト用ショートソケット(差込角38.1mm) 寸法図

インパクト用ショートソケット(差込角38.1mm) 寸法図

品番SD1lD2L重量ピンリング
1.1/2WS-46 1.13/1646 1.13/16743279851,855g84-P184-O1
1.1/2WS-5050793279851,950g84-P184-O1
1.1/2WS-5555853580902,203g84-P184-O1
1.1/2WS-60 2.3/860 2.3/8923780952,620g84-P184-O1
1.1/2WS-65 2.9/1665 2.9/169840801002,937g84-P184-O1
1.1/2WS-70 2.3/470 2.3/410442801002,949g84-P184-O1
1.1/2WS-75 2.15/1675 2.15/1610944801053,237g84-P184-O1
1.1/2WS-80 3.3/1680 3.3/1611548851103,806g84-P184-O1
1.1/2WS-85 3.3/885 3.3/812251851154,430g84-P184-O1
1.1/2WS-90 3.9/1690 3.9/1612854851204,890g84-P184-O1
1.1/2WS-100 3.15/16100 3.15/1613958851305,944g84-P184-O1
1.1/2WS-105 4.1/8105 4.1/814862851356,809g84-P184-O1
1.1/2WS-115 4.1/2115 4.1/216067901408,300g84-P284-O2
1.1/2WS-120 4.3/4120 4.3/4168709014512,500g84-P284-O2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用ショートソケット 差込角38.1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ショートソケット 差込角38.1mm
インパクト用ショートソケット 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ロングソケット 差込角19.0mm
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
インパクト用ヘキサゴンレンチ
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格19,820-3,628 -5,229 -2,870 -1,556 -1,360 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.125.425.41919-
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼
付属品ピン・リングピン・リングピン、リングピン、リング-ピン、リング
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング