ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm 3/4WAQ-21
通常単価(税別)
2,828
税込単価
3,111
通常出荷日:4日目

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用袋ナット用ソケット(差込角19.0mm)。【特長】・トラックの...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

3/4WAQ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3/4WAQ-21の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
4角21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
全長(L寸法)(mm)
67
単品・セット区分
単品 ソケット
材質
クロムモリブデン鋼
付属品
ピン、リング
JANコード
4938905001593
トラスココード
769-6353
質量(g)
340
適合Oリング
6-O1
適合ピン
6-P1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3/4WAQ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,828
( 3,111 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた強度の合金鋼を使用したインパクト用袋ナット用ソケット(差込角19.0mm)。
【特長】
・トラックのJIS方式の袋(インナー)ナット用のソケット。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

袋ナット用ソケット 差込角19.0mmの詳細

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm 商品イメージ

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm 商品イメージ

袋ナット用ソケット 差込角19.0mmの仕様

(単位:mm)

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm 寸法図

袋ナット用ソケット 差込角19.0mm 寸法図

品番
4角(4pt)
SD1D2L重量ピンリング
3/4WAQ-171737.5
37.5
67356g
6-P16-O1
3/4WAQ-1919383867349g6-P16-O1
3/4WAQ-202039.53867351g6-P16-O1
3/4WAQ-212139.53867339g6-P16-O1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

袋ナット用ソケット 差込角19.0mmの型番3/4WAQ-21のページです。 型番3/4WAQ-21に関する仕様情報を記載しております。
袋ナット用ソケット 差込角19.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
袋ナット用ソケット 差込角19.0mm
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角19.0mm
インパクト用ディープソケット (差込角19.0mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角19.0mm)
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車 ダブルタイヤ用) 差込角25.4mm
メーカーフラッシュツール(FPC)ミトロイトップ工業ミトロイトップ工業ミトロイ
通常価格2,8285,2193,907 -3,236 -9,6436,430
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目〜7日目1日目7日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状6角4角6角6角4角4角
二面幅寸法(S寸法)4角21-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)191919191925.4
全長(L寸法)(mm)676910010010876

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング