17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

インパクト用コンビネーションソケット 差込角25.4mm

インパクト用コンビネーションソケット 差込角25.4mm
通常単価(税別)
5,2586,315
税込単価
5,7846,947
通常出荷日:1日目

JIS方式のホールナットの作業に最適なインパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm)。【特...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6角35、4角17
85
4938905001159
769-5870
850
1個
6角38、4角20
85
4938905001166
769-5888
880
1個
6角41、4角19
90
4938905001173
769-5896
980
1個
6角41、4角20
90
4938905014708
769-5900
980
1個
6角41、4角21
90
4938905001180
769-5918
1003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,258
( 5,784 )
1日目
5,845
( 6,430 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS方式のホールナットの作業に最適なインパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm)。
【特長】
・1つでアウターソケットとインナーソケット両方の作業ができる便利なコンビネーションソケット。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm)の詳細

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm) 商品イメージ

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm)の寸法

 

(単位:mm)

 

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm) 寸法図

インパクト用コンビネーションソケット(差込角25.4mm) 寸法図

品番
6角(6pt)×4角(4pt)
S1×S2D1lD2L重量ピンリング
1/1WBQ-351735×1752134985878g8-P18-O1
1/1WBQ-382038×2056135085909g8-P18-O1
1/1WBQ-411941×19591451901,050g8-P18-O1
1/1WBQ-412041×20591451901,036g8-P18-O1
1/1WBQ-412141×21591451901,020g8-P18-O1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクト用コンビネーションソケット 差込角25.4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用コンビネーションソケット 差込角25.4mm
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
インパクト用ソケット(差込角 25.4mm)
インパクトレンチ用ソケット(差込角25.4mm)
インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
メーカーフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)トップ工業KTC(京都機械工具)フラッシュツール(FPC)トップ工業
通常価格5,258-1,556 -8,8403,415 -5,229 -9,282 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜5日目〜
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角12角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.41925.425.4sq25.425.4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
材質クロムモリブデン鋼クロムモリブデン鋼--クロムモリブデン鋼-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング