ツール用品技術窓口

材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用ロングソケット(差込角19.0mm)。【特長】・イン...
詳細を確認材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用ロングソケット(差込角19.0mm)。
【特長】
・インパクトレンチ用のロングソケット。
【用途】
・インパクトレンチでのボルト/ナットの締緩に使用。

インパクト用ロングソケット(差込角19.0mm) 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用ロングソケット(差込角19.0mm) 寸法図
| 品番 6角(6pt) | S | D1 | l | D2 | L | d | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4WAU-19 3/4 | 19 3/4 | 29 | 22 | 37 | 100 | 15 | 416g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-21 | 21 | 32 | 22 | 37 | 100 | 17 | 456g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-22 7/8 | 22 7/8 | 33 | 23 | 37 | 100 | 18 | 462g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-23 | 23 | 34.5 | 23 | 37 | 100 | 18 | 498g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-24 15/16 | 24 15/16 | 36 | 25 | 37 | 100 | 20 | 505g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-26 | 26 | 40 | 25 | 38 | 100 | 20 | 601g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-27 1.1/16 | 27 1.1/16 | 41 | 26 | 38 | 100 | 22 | 575g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 42.5 | 26 | 38 | 100 | 22 | 585g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 44 | 26 | 38 | 100 | 24 | 582g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 47.5 | 26 | 38 | 100 | 26 | 595g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-33 1.5/16 | 33 1.5/16 | 49 | 26 | 38 | 100 | 27 | 601g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 51.5 | 26 | 38 | 100 | 28 | 630g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-36 | 36 | 52 | 26 | 38 | 100 | 28 | 631g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 55.5 | 28 | 38 | 100 | 28 | 691g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WAU-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 59 | 28 | 44 | 100 | 32 | 886g | 6-P2 | 6-O2 |
| 3/4WAU-46 1.13/16 | 46 1.13/16 | 65 | 31 | 44 | 100 | 32 | 966g | 6-P2 | 6-O2 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケットアダプター 48
5通常価格(税別):1,495円