ツール用品技術窓口

材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用セミロングソケット(差込角19.0mm)。【特長】・...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,282円 ( 2,510円 ) | 1日目 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 1日目 |
2,363円 ( 2,599円 ) | 1日目 |
2,363円 ( 2,599円 ) | 1日目 |
2,474円 ( 2,721円 ) | 1日目 |
2,636円 ( 2,900円 ) | 1日目 |
2,870円 ( 3,157円 ) | 1日目 |
2,907円 ( 3,198円 ) | 1日目 |
3,305円 ( 3,636円 ) | 1日目 |
3,489円 ( 3,838円 ) | 1日目 |
3,489円 ( 3,838円 ) | 1日目 |
3,604円 ( 3,964円 ) | 1日目 |
材料に合金鋼を用いており、強度が優れたインパクト用セミロングソケット(差込角19.0mm)。
【特長】
・インパクトレンチ用のセミロングソケット。
【用途】
・インパクトレンチでのボルト/ナットの締緩に使用。

インパクト用セミロングソケット(差込角19.0mm) 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用セミロングソケット(差込角19.0mm) 寸法図
| 品番6角(6pt) | S | D1 | l | D2 | L | d | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4WA-17 | 17 | 26 | 17 | 36 | 60 | 14 | 221g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-19 3/4 | 19 3/4 | 29 | 17 | 37 | 60 | 17 | 243g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-21 | 21 | 32 | 17 | 37 | 60 | 17 | 271g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-22 7/8 | 22 7/8 | 33 | 20 | 37 | 60 | 18 | 270g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-23 | 23 | 34.5 | 20 | 37 | 60 | 18 | 283g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-24 15/16 | 24 15/16 | 36 | 20 | 37 | 60 | 20 | 290g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-26 | 26 | 40 | 20 | 38 | 85 | 20 | 504g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-27 1.1/16 | 27 1.1/16 | 41 | 20 | 38 | 85 | 22 | 501g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 42.5 | 23 | 38 | 85 | 22 | 511g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 44 | 23 | 38 | 85 | 24 | 498g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 47 | 23 | 38 | 85 | 26 | 520g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-33 | 33 | 48 | 23 | 38 | 85 | 27 | 521g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 51 | 23 | 38 | 85 | 28 | 558g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-36 | 36 | 52 | 23 | 38 | 85 | 28 | 568g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 55 | 25 | 38 | 85 | 28 | 622g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WA-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 59 | 25 | 44 | 85 | 32 | 766g | 6-P2 | 6-O2 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

SK-11
ソケットレンチセット TS-2465M
4通常価格(税別):19,755円

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~