ツール用品技術窓口

材料に合金鋼使用で、強度が優れているインパクト用ショートソケット(差込角19.0mm)。【特長】・イン...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,747円 ( 1,922円 ) | 1日目 |
1,747円 ( 1,922円 ) | 1日目 |
1,747円 ( 1,922円 ) | 1日目 |
1,887円 ( 2,076円 ) | 1日目 |
1,887円 ( 2,076円 ) | 1日目 |
1,887円 ( 2,076円 ) | 1日目 |
1,940円 ( 2,134円 ) | 1日目 |
2,011円 ( 2,212円 ) | 1日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 1日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 1日目 |
2,240円 ( 2,464円 ) | 1日目 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 1日目 |
2,401円 ( 2,641円 ) | 1日目 |
2,525円 ( 2,778円 ) | 1日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 1日目 |
3,319円 ( 3,651円 ) | 1日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 1日目 |
材料に合金鋼使用で、強度が優れているインパクト用ショートソケット(差込角19.0mm)。
【特長】
・インパクトレンチ用のショートソケット。
【用途】
・インパクトレンチでのボルト/ナットの締緩に使用。

インパクト用ショートソケット(差込角19.0mm) 商品イメージ
(単位:mm)

インパクト用ショートソケット(差込角19.0mm) 寸法図
| 品番 6角(6pt) | S | D1 | l | D2 | L | d | 重量 | ピン | リング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4WS-17 | 17 | 27.5 | 10 | 36 | 48 | 14 | 201g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-19 3/4 | 19 3/4 | 30.5 | 12 | 37 | 48 | 16 | 221g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-21 | 21 | 33 | 13 | 37 | 50 | 17 | 241g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-22 7/8 | 22 7/8 | 34.5 | 14 | 37 | 50 | 18 | 244g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-23 | 23 | 36 | 14 | 37 | 50 | 18 | 253g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-24 15/16 | 24 15/16 | 38 | 14 | 38 | 53 | 20 | 297g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-26 | 26 | 40 | 15 | 38 | 53 | 20 | 306g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-27 1,1/16 | 27 1.1/16 | 42 | 15 | 38 | 53 | 22 | 325g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-29 1.1/8 | 29 1.1/8 | 44 | 16 | 38 | 55 | 22 | 359g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-30 1.3/16 | 30 1.3/16 | 46 | 16 | 38 | 55 | 24 | 369g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-32 1.1/4 | 32 1.1/4 | 49 | 18 | 38 | 55 | 26 | 390g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-33 1.5/16 | 33 1.5/16 | 50 | 19 | 38 | 55 | 27 | 389g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-35 1.3/8 | 35 1.3/8 | 53 | 22 | 38 | 58 | 28 | 450g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-36 | 36 | 54.5 | 22 | 38 | 58 | 28 | 467g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-38 1.1/2 | 38 1.1/2 | 58 | 23 | 38 | 60 | 28 | 532g | 6-P1 | 6-O1 |
| 3/4WS-41 1.5/8 | 41 1.5/8 | 62 | 23 | 44 | 60 | 32 | 669g | 6-P2 | 6-O2 |
| 3/4WS-46 1.13/16 | 46 1.13/16 | 68 | 26 | 44 | 66 | 35 | 833g | 6-P2 | 6-O2 |

TONE
ソケット(12角) 4D

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~